Soporte para componentes pequeños

Artículo No.: DK 7246500

Bandeja angular para la fijación segura de pequeños aparatos no conformes con la medida de 19".

Artículo No.:
DK 7246500
Descripción producto
Para la fijación de aparellaje pequeño no adaptado a 19" como módems, piezas de red, router, etc. Soporte para el montaje en el espacio lateral disponible entre el nivel de 19" y el lateral en las guías perfil o chasis. La fijación de los componentes y los cables de conexión se realiza de forma rápida y sencilla mediante bridas o cinta velcro. También es adecuado para el guiado de los cables en la profundidad del armario.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 350 mm
Altura: 150 mm
Profundidad: 97 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,05 kg
Peso bruto
1,167 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177625464
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK BANDEJA PARA EQUIPAMENTO