- Artículo No.:
- DK 7501100
- Descripción producto
- La placa soporte basculante ofrece mayor flexibilidad en el equipamiento interior para el guiado de cables, la fijación de pequeño aparellaje, regletas de enchufes, etc. Ajuste variable en profundidad en el troquel de 25 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 350 mm
Altura: 485 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,3 kg
- Peso bruto
- 2,85 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177625433
- ECLASS 8.0
- 27189234