Placa ciega de 19"

Artículo No.: EL 1936200

Placas ciegas de aluminio en diferentes unidades de altura. Para un cierre limpio de los puntos de conexión libres en el nivel de montaje.

Artículo No.:
EL 1936200
Descripción producto
Para el montaje en armarios o cajas para electrónica.
Ventajas
Para un cierre limpio de los puntos de conexión libres en el nivel de montaje
Material
Aluminio, 3 mm
Superficie
Anodizado natural
Unidades de altura
6 UA
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
3,378 kg
Peso bruto
3,603 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177012783
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Descripción producto
EL PLACA FRONTAL ALUM.19'' 6UA PLACA CIEGA EL DE 19", 6UA, 3 PIEZAS