Puesta a tierra Sistema de barras PE-PEN Sistema de barras PE/PEN. Sistema de barras PE-PEN Barra E-Cu PE/PEN para VX Según DIN EN 13 601. Con taladros integrados. Ir al producto Sistema de barras PE-PEN Embarrado PE/PEN E-Cu, estañado Con perforaciones integradas. Ir al producto Sistema de barras PE-PEN Ángulo soporte PE/PEN para VX Para la fijación de la barrar PE/PEN 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 y 80 x 10 mm. Ir al producto Sistema de barras PE-PEN Pieza de ensamblaje E-Cu La combinación PE/PEN compuesta por embarrados, ángulos de combinación y piezas de ensamblaje permite configuraciones ensayadas según la IEC 61 439-1. Ir al producto Sistema de barras PE-PEN Soporte de barras Conductor N Para el montaje de conductores neutros monofásicos o conductores PEN. Ir al producto Sistema de barras PE-PEN Tuerca remache M12 Tuercas remache con arandela dentada para perforaciones en barras. Ir al producto Sistema de barras PE-PEN Ángulo combinado E-Cu PE/PEN para combinaciones PE/PEN La combinación PE/PEN compuesta por barras, ángulo combinado y piezas de ensamblaje permite un montaje ensayado de tipo según IEC 61 439-1. Ir al producto