El artículo es sustituido por: 4055926
- Referencia:
- AS 4050.108
- Ejecución
- Ajuste motorizado de la profundidad 2200 mm
Mecanización de armarios
Mecanización de piezas planas
Dos puertas
Disco de presión patentado con aspiración integrada de las virutas
Husillo de altas prestaciones con el uso mínimo de aceite de lubricación
Comprobación automática de la herramienta
Herramientas DIN
Sistema neumático de sujeción - Descripción producto
- El centro de fresado, taladrado y roscado Perforex BC 1008 HS es ideal para la mecanización de envolventes no desensamblables o completamente soldadas. Las dos puertas abatibles en la zona de mecanizado permiten fijar con facilidad envolventes de hasta 2300 x 1600 mm (An. x Al.).
- Ventajas
- Rápido retorno de la inversión (ROI) a corto plazo y mayor capacidad de competitividad
- Cortos tiempos de proceso manteniendo la alta calidad de mecanización
- Un trabajo rápido, preciso y fiable
- Sistema de programación fácil de usar y de controlar de forma remota
- Software en red con banco de datos centralizado
- Los pedidos a taller programados se encuentran disponibles de inmediato y pueden reutilizarse
- Unidad de envase
- La Perforex BC se configura en base al proyecto
- Material mecanizable
- Aluminio
- Acero
- Acero inoxidable
- Plástico
- Cobre
- Opciones de máquina
- Extensión de la altura de sujeción 4050.035
- Mando de máquina
- Programación taller
- 4 ejes Control CNC
- Optipanel de Rittal con monitor de 24"
- Seguridad
- Rejilla de protección con dispositivo de protección óptico
- Valla de protección trasera
- Interfaces
- Conexión a diferentes sistemas CAD
- Importación de formatos DXF
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Observación
- Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
- Superficie de apoyo
- Anchura: 4.600 mm
Altura: 2.410 mm
Profundidad: 4.600 mm - Conexión de aire comprimido
- 6 bar
- Nº de espacios de herramienta
- 20
- Tool holder (Pick-up-System)
- Sí
- Tensión de mando (c.c.)
- 24 V
- Intensidad máx.
- 32 A
- Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Anchura: 2.300 mm
Altura: 1.600 mm - Superficie de apoyo
- Anchura: 4.600 mm
Altura: 2.410 mm
Profundidad: 4.600 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2.700 kg
- Código arancelario
- 84571090
- EAN
- 4028177804548
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descripción producto
- AS Centro de mecanizado Perforex BC 1008 HS