- Referencia:
- AS 4050.150
- Ejecución
- 150 MN (regulación manual de la inclinación)
- Descripción producto
- Las mesas de montaje para el montaje de placas y envolventes son móviles, se inclinan y opcionalmente, según el modelo, son ajustables en altura.
- Ventajas
- Permite trabajar de forma ergonómica y beneficiosa para la espalda
- Aplicación flexible en el taller ya que no precisa conexión eléctrica
- Sin usar ocupan poco espacio
- Fácil manipulación gracias a las 4 ruedas de dirección con función de bloqueo total
- Fijación variable de placas de montaje mediante cierre rápido
- Datos técnicos
- Ajuste de la inclinación aprox. 0 – 80°
- Unidad de envase
- Mesa de montaje
1 UE de elemento tensor abajo
1 UE de elemento tensor arriba
- Observación
- La extensión de la mesa de montaje permite crear una superficie de trabajo máx. de 1900 x 1900 mm.
- Dimensiones máquinas
- Anchura: 1.400 mm
Profundidad: 1.250 mm
- Capacidad de carga
- 150 kg
- Altura de trabajo
- Working height (min.): 100 cm
Working height (max.): 100 cm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 138 kg
- Código arancelario
- 84279000
- EAN
- 4028177804609
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Descripción producto
-
AS Mesa de montaje 150 MN