Mesa de montaje

Referencia: AS 4050.200

Las mesas de montaje para el montaje de placas y envolventes son móviles, se inclinan y opcionalmente, según el modelo, son ajustables en altura.

Referencia:
AS 4050.200
Ejecución
200 EN (regulación eléctrica de la inclinación)
Descripción producto
Las mesas de montaje para el montaje de placas y envolventes son móviles, se inclinan y opcionalmente, según el modelo, son ajustables en altura.
Ventajas
Permite trabajar de forma ergonómica y beneficiosa para la espalda
Aplicación flexible en el taller ya que no precisa conexión eléctrica
Sin usar ocupan poco espacio
Fácil manipulación gracias a las 4 ruedas de dirección con función de bloqueo total
Fijación variable de placas de montaje mediante cierre rápido
Datos técnicos
Ajuste de la inclinación aprox. 0 – 80°
Unidad de envase
Mesa de montaje
1 UE de elemento tensor abajo
1 UE de elemento tensor arriba
Cargador
Batería
Observación
La extensión de la mesa de montaje permite crear una superficie de trabajo máx. de 1900 x 1900 mm.
Dimensiones máquinas
Anchura: 1.400 mm
Profundidad: 1.250 mm
Capacidad de carga
200 kg
Altura de trabajo
Working height (min.): 90 cm
Working height (max.): 90 cm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
148 kg
Código arancelario
84279000
EAN
4028177804616
ETIM 7.0
EC002224
ECLASS 8.0
36659090
Descripción producto
AS Mesa de montaje 200 EN
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Data sheets