Crimpadora R8 E

Referencia: AS 4050.454

Pelacables y crimpadora con accionamiento eléctrico para punteras encintadas en rollo.

Referencia:
AS 4050.454
Ejecución
Display táctil
Descripción producto
Pelacables y crimpadora con accionamiento eléctrico para punteras encintadas en rollo.
Ventajas
Fácil manejo
Rápido ajuste
Aplicación flexible en el taller
Rápida sustitución de consumibles
Datos técnicos
Zona de crimpado 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Longitud de crimpado 8 mm (0,31 in.)
Longitud de introducción 40 mm (1.57 in.)
Observación
Forma estándar trapezoidal, otras disponibles bajo demanda.
Dimensiones
Anchura: 288 mm
Altura: 230 mm
Profundidad: 345 mm
Tensión de servicio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia aparente
100 VA
Compresión
Crimpado trapezoidal
Tiempo del ciclo
1,8 s
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
16 kg
Código arancelario
84798997
EAN
4028177813465
ETIM 7.0
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Descripción producto
AS Crimpadora automática R8 E
Documentos
Instrucciones