- Referencia:
- AS 4055.085
- Ejecución
- con culata giratoria en 360º y acodada en 90º
- Descripción producto
- Punzonadora hidráulica manual con un práctico conjunto de punzones para chapa de acero. Grosor de material máximo 2 o 3 mm.
- Ventajas
- Mayor duración de la herramienta gracias a la válvula limitadora de presión instalada
- Unidad de envase
- Punzonadora hidráulica manual
9 perforadoras de chapa de hendiduras con triple partición
Tornillo hidráulico Ø 19 mm
Tornillo hidráulico Ø 9,5/19 mm
Fresa piloto HSS Ø 10 mm
Juego de casquillos distanciadores (3 piezas)
Maletín de plástico
- Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø punzonadora
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 5,85 kg
- Código arancelario
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Descripción producto
-
AS Juego de punzonadoras hidraulicas manuales