Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-12-2021
Recomendación de producto alternativo:
4055020
- Referencia:
- AS 4055.000
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Para punzonar escotaduras redondas, cuadradas y rectangulares.
- Ventajas
- Mayor duración de la herramienta gracias a la válvula limitadora de presión instalada
- Material
- Aluminio
- Unidad de envase
- Punzonadora hidráulica manual
Tornillo hidráulico Ø 19 mm
Tornillo hidráulico Ø 9,5/19 mm
Fresa piloto HSS Ø 11 mm
Juego de casquillos distanciadores (3 piezas)
Maletín de plástico - Accionamiento hidráulico
- Perforadora redonda hasta Ø 82 mm
- Perforadora cuadrada hasta 68 x 68 mm
- Perforadora rectangular hasta 46 x 86 mm
- Fuerza de punzonado 75 kN
- Presión máx. 680 bar/9850 psi
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,45 kg
- Código arancelario
- 84678900
- EAN
- 4028177807907
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Descripción producto
- AS Punzonadora hidraulica manual recta