Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para acero inoxidable, con triple partición

Referencia: AS 4055.160

Para punzonar escotaduras redondas

Referencia:
AS 4055.160
Ejecución
Con triple división
Descripción producto

Unidad de envase
Matrices
Punzón
Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable
2,5 mm
Ø punzonadora
60 mm
Observación
Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Tornillo tensor (Ø x L)
19 x 75 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø
19 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,908 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177808140
ETIM 7.0
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descripción producto
AS Juego de perforadora para acero inoxidable, redondo
Documentos
Instrucciones