Punzón

Referencia: AS 4055.743

Los punzones permiten, junto con las matrices, el punzonado de escotaduras redondas con un diámetro de 6,6 mm hasta 21,5 mm en guías conductoras de corriente.

Referencia:
AS 4055.743
Descripción producto
Punzón para el punzonado de escotaduras redondas en pletinas y barras.
Diámetro
11 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Dimensiones
Rosca: M10
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,55 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177920859
ETIM 7.0
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Descripción producto
AS Punzón redondo 11 mm