Pletinas y escuadras de montaje
-
Pletina de montaje
Las pletinas de montaje pueden utilizarse para otro tipo de montaje en el armario.
-
Pletina de montaje con guía omega integrada
Atornillable, con guía omega para una fijación directa de componentes como el regulador de velocidad, regulador de la temperatura interior del armario e higrostato.
-
Ángulo de montaje
Atornillable, en todos los armarios y componentes con perforaciones de sistema con trama de 25 mm.
-
Ángulo de montaje para montaje interior
Para el montaje de chasis de sistema y perfiles de montaje en horizontal y vertical. Comfort-Panel a partir de una profundidad de montaje de 74 mm u Optipanel a partir de una profundidad de montaje de 100 mm El ángulo de montaje en combinación con el carril para montaje interior permite el montaje de la iluminación LED sin herramientas y sin el mecanizado del armario.