Chasis
-
Chasis de sistema 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX
Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
-
Chasis de sistema 18 x 64 mm para VX
Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje exterior.
-
Chasis de sistema 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX de plástico
Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior y para el montaje en armarios compactos.
-
Chasis de montaje 23 x 64 mm para VX, VX SE
Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.
-
Chasis de sistema 23 x 89 mm, acero inoxidable para VX, VX SE
Para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje interior.
-
Chasis de sistema TS 17 x 73 mm
Para un montaje universal del armazón o montaje parcial. Introducir en las perforaciones y asegurar.
-
Chasis de sistema TS 23 x 73 mm
La alternativa al chasis de sistema TS 17 x 73 mm, con perforación para tuercas enjauladas/de enclavamiento en lugar de los agujeros oblongos superiores e inferiores. Colgar y asegurar.
-
Chasis de montaje TS 45 x 88 mm
Montado directamente a las superficies interiores (por ej. el techo) soporta componentes pesados. Montado en la parte lateral o posterior permite el atornillamiento del armario con la maquinaria.
-
Chasis de montaje PS 23 x 73 mm para TS, VX SE
Para montaje en los perfiles horizontales y verticales TS del armario y soporte combinado PS.
-
Chasis de sistema PS 23 x 73 mm para TS, VX SE
Para montaje directo en los perfiles horizontales TS del armario. En los perfiles verticales TS del armario sólo mediante adaptador. Introducir simplemente en las perforaciones TS y asegurar.