- Referencia:
- AS 4055.700
- Ejecución
- Goniómetro eléctrico
Tope longitudinal
Mandril R10
Matriz dobladora
- Descripción producto
- La unidad de doblado y punzonado de la serie de productos CW 120-S es adecuada para doblar y punzonar pletinas y barras. Permite el punzonado de escotaduras redondas y rectangulares. La unidad de doblado y punzonado puede fijarse fácilmente sobre un banco de trabajo.
- Ventajas
- Alta exactitud de flexión y de punzonado
- Sencillo cambio de herramienta
- Grosor del material
- 12 mm
- Punzonado/Ancho material (máx.)
- 120 mm
- Doblado/Longitud lateral (mín.)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Ángulo de flexión (máx.)
- 90 °
- Observación
- La longitud lateral en una torsión Z depende del grosor del material
- Flexión (máx.)
- 120 x 12 mm
- Punzonado (máx.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Dimensiones máquinas
- Anchura: 700 mm
Altura: 410 mm
Profundidad: 461 mm
- Superficie de apoyo
- Anchura: 756 mm
Altura: 426 mm
Profundidad: 461 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 60 kg
- Código arancelario
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Descripción producto
-
AS Centro de doblado y de punzonado de pletinas y barras CW 120-S