Cuando el acero inoxidable por sí solo es insuficiente en procesos abiertos del sector alimentario.
Todas las áreas de la industria alimentaria requieren diferentes estándares de higiene. Rittal tiene la solución adecuada para todo, desde la envolvente y la distribución de corriente hasta la climatización - todo es una combinación perfecta. Naturalmente, la infraestructura TI no queda al margen.
Descubre Rittal Hygienic Design ahora
Envolventes Climatización Accesorios
Infraestructura TI para la máxima potencia de computaciópn con latencias cortas, ubicadas cerca de la producción
Suministra los intercambiadores de calor aire/agua en la zona de higiene y el LCP en el centro de datos con el agua requerida para la refrigeración.
Prácticas envolventes diseñadas para facilitar la limpieza y asegurar una higiene óptima en la zona de producción
Soluciones en envolventes ideales para áreas con menores requisitos de higiene
La solución adecuada para cumplir todos los requisitos
Una solución, fácil de limpiar, para climatizar envolventes en zonas de producción de la industria alimentaria con elevados requisitos de higiene.
Novedad: Intercambiador de calor aire/agua HD
Techo con inclinación de 30°

Conexión hidráaulica con rosca externa de 3/8" para la instalación de tuberías fijas externas

Una superficie lisa impide la acumulación de suciedad

Junta de silicona exterior, continua, intercambiable y resistente
El diseño higiénico en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) simplifica los procedimientos de limpieza, disminuye el riesgo de contaminación y garantiza la seguridad alimentaria con el grado de protección IP 56/59 según IEC 60 529 si está montado correctamente -adecuado para limpieza a alta presión. Para lograr un grado de protección IP 66/69 según IEC 60 529, debe evitarse por completo la entrada de aire de filtración a través de la salida de condensación.
La junta de silicona azul es fácil de reemplazar y fácil de distinguir de las huellas de los alimentos. No transfiere olores ni colorantes ni aromas indeseables.
Las conexiones hidráulicas de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), aptas para uso en la industria alimentaria según DIN EN 1672-2: 2009. Mediante la prevención del contacto de metal a metal, los las juntas azules planas hechas de silicona impiden la penetración de suciedad y microorganismos.
Una superficie lisa con un acabado pulimentado, de grano 400 pulido y una profundidad de asperezas <0.8 µm impide la acumulación de suciedad, incluso en pequeños espacios.
Accesorios prácticos para la ubicación, el montaje y la instalación interior personalizada.
Accesorios Hygienic Design Instalación interior Cubierta contra agua a presión
El camino más rápido hacia más información