Varför rostfritt stål inte räcker för öppna processer inom livsmedelssektorn.
Alla områden inom lisvmedelsindustrin kräver olika hygienstandarder. Rittal har rätt lösning för allt, från kapslingar och strömfördelning till klimatkontroll - allt är en perfekt match. Naturligtvis är IT-infrastrukturen inget undantag.
Upptäck Rittal Hygienic Design
Apparatskåp Klimatisering Tillbehör
IT-infrastruktur för maximal datakraft med korta latenser, som ligger nära produktionen
Den levererar luft/vatten värmeväxlare i hygienområdet och LCP i datacentret med önskat kylvatten.
Praktiska kapslingar som är avsedda för enkel rengöring för att säkerställa optimal hygien i produktionsområdet
Idealiska kapslingar för områden med lägre hygienkrav
Den rätta lösningen som passar för alla krav
En klimatkontrolllösning som är lätt att rengöra finns nu tillgänglig för hygienkritiska produktionsområden inom livsmedelsindustrin.
Ny: HD luft/vatten värmeväxlare
Tak vinklat framåt med 30°

Vattenanslutning med 3/8" utvändig gänga för att skapa fasta rörledningar

En slät yta hindrar smutsbildning

Utanpåliggande utbytbar silikontätning
Hygienic design i rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) förenklar rengöringsproceduren och garanterar lisvmedelssäkerhet med skyddsklass IP 56/59 om den är korrekt monterad - lämplig för högtrykcs- och ångstråleskötsel. För att uppnå skyddklass IP 66/69, måste inträngande läckluft genom kondensavledningsöppningen förhindras helt och hållet.
Den blå silikontätningen är enkel att ersätta och lätt att rensa från matrester. Den överför inte några oönskade lukter, färgämnen eller smakämnen.
Vattenanslutningar i rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), lämpliga för användning i livsmedelsindustrin enligt DIN EN 1672-2:2009. Genom att förhindra metall-till-metall kontakt stoppar flata blå tätningar av silikon pentrationen av smuts och mikroogranismer.
En slät yta med en borstad yta, en kornstorled på 400 och en ytgrovhet < 0.8 µm förhindrar avlagringar och smutsbildningar, även i små gap.
Praktiska tillbehör för placering, montering och anpassning för kundanpassad installation.
Tillbehör för Hygienic Design Invändig installation Strålvattenhuv
Den snabba vägen till mer information