Die Energieverteilung ist das Rückgrat moderner Industrieanlagen, Rechenzentren und Gebäudeinfrastrukturen. Mit den Systemlösungen von Rittal und der Engineering-Software von Eplan planen Sie Ihre Niederspannungsschaltanlage normgerecht nach IEC 61439, bauen sie modular auf und betreiben sie zuverlässig – über den gesamten Lebenszyklus. Vom Sammelschienensystem bis zur kompletten Schaltanlage bis 6.300 A erhalten Sie alle Infrastruktur-Komponenten aus einer Hand.
Mit Rittal und Eplan
Energieverteilung sicher, effizient und zukunftsfähig gestalten
Rittal und Eplan liefern die Infrastruktur und die digitalen Werkzeuge, mit denen Sie Ihre Energieverteilung schnell planen, sicher aufbauen und zuverlässig betreiben.
Energieverteilung
Energieverteilung – geprüft, flexibel, sicher
Herausforderungen moderner Stromverteilungssysteme
Elektrifizierung, Digitalisierung und der Hochlauf erneuerbarer Energien verändern die Anforderungen an die Energieverteilung grundlegend. Wer heute eine Schaltanlage plant, muss vier zentrale Herausforderungen sicher planen.
Unsere Lösungen für die Energieverteilung
Vom Sammelschienensystem bis zur Niederspannungsschaltanlage bis 6.300 A: Rittal stellt die bauartgeprüften Infrastruktur-Komponenten bereit, mit denen Sie Ihre Energieverteilung individuell aufbauen. In Verbindung mit der Eplan-Plattform entsteht ein durchgängiger Daten- und Prozessfluss von der Vorplanung bis zur Wartung.
Ri4Power – Systemlösung für Niederspannungsschaltanlagen
IT-Power – Energieverteilung im Rechenzentrum
Energy Monitoring – Energieverbrauch transparent steuern
Energiespeicher-Systeme für flexible Stromversorgung
Ihre Vorteile mit Rittal
Drei Differenzierungsmerkmale machen Rittal zu einem starken Partner für Ihre Energieverteilung.
Modularer Baukasten – flexibel für jede Anforderung
Einfache Planung mit dem kostenlosen RiPower Konfigurator
Bauartgeprüft nach gängigen Normen und Standards
Planung und Umsetzung Ihrer Stromverteilungsanlage
Starten Sie jetzt mit unserem RiPower Konfigurator und planen Sie Ihre Niederspannungsschaltanlage schnell und präzise. Oder nutzen Sie unseren Design-in Service und lassen ganz bequem Ihre Anlage von ausgebildeten Fachplanern umsetzen.
Anwendungsbereiche der Energieverteilung
Energieverteilung ist branchenübergreifend gefragt – die konkreten Anforderungen unterscheiden sich jedoch deutlich. Drei zentrale Einsatzbereiche im Überblick.
Energieverteilung in der Industrie
Energieverteilung in Gebäuden und Infrastruktur
Energieverteilung im Rechenzentrum
Energieverteilung für dezentrale Energiesysteme
Unsere Referenzen – Energieverteilung in der Praxis
Vom Schaltanlagenbauer bis zum globalen Energieversorger – Kunden weltweit setzen auf Rittal. Drei Beispiele, wie Energieverteilung in der Praxis realisiert wird.
Power Quick Finder
Hello Smart Grids
Energieverteilung mit Rittal – Beratung und Kontakt
Sie planen ein neues Projekt oder modernisieren eine bestehende Anlage? Sprechen Sie mit unseren Experten. Gemeinsam finden wir die passende Systemlösung für Ihre Energieverteilung – herstellerneutral, normgerecht und skalierbar.
Herausforderungen bedeuten Chancen
Rittal unterstützt die Energiebranche mit standardisierten Lösungen und offenen Systemplattformen für sektorspezifische Herausforderungen. Entdecken Sie wie Rittal und Eplan den Ausbau mitgestalten.
Zitate
Primär- und Sekundärtechnik digital zusammenführen, das ist einzigartig und verspricht großen Nutzen.
entegra
Nach der Vorplanung zeichnet sich eine deutliche Zeiteinsparung beim Umbau von Umspannwerken ab – und das in jedem Projekt.
naturenergie netze
Normen und Standards für die Energieverteilung
Bauartnachweise und Zertifizierungen sind die Grundlage jedes Schaltanlagenbaus. Rittal Systeme erfüllen die zentralen internationalen Normen – belegt durch unabhängige Prüfungen.
|
|
Häufige Fragen zur Energieverteilung
Unter Energieverteilung versteht man die kontrollierte Verteilung elektrischer Energie vom Übergabepunkt des Versorgungsnetzes bis zu den einzelnen Verbrauchern einer Anlage. Im industriellen und gewerblichen Umfeld erfolgt das in der Regel über Niederspannungsschaltanlagen, Sammelschienensysteme und Installationsverteiler – ergänzt durch Schutz-, Schalt- und Messtechnik. Eine moderne Energieverteilung sorgt dafür, dass elektrische Energie zuverlässig, sicher und in der richtigen Qualität dort ankommt, wo sie gebraucht wird.
Mit der fortschreitenden Elektrifizierung von Industrie, Mobilität und Gebäuden steigen die Anforderungen kontinuierlich: höhere Leistungen, mehr Einspeisepunkte aus erneuerbaren Energien, Gleichstromtechnologien und ein wachsender Bedarf an Energie-Monitoring. Eine durchdachte Energieverteilung bildet damit die Basis für effizienten, normkonformen und zukunftssicheren Anlagenbetrieb.
Energieverteilungssysteme finden überall dort Anwendung, wo elektrische Energie sicher und effizient bereitgestellt werden muss: in der Industrieautomation und im Maschinenbau, in Gewerbe- und Verwaltungsgebäuden, in Rechenzentren und IT-Infrastrukturen sowie zunehmend auch in der Energiewende-Infrastruktur – etwa in Umspannwerken, Energiespeichern, Ladeparks und Microgrids. Die Anforderungen an Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Energieeffizienz unterscheiden sich dabei je nach Branche teils deutlich.
Rittal entwickelt und produziert die Infrastruktur-Komponenten: bauartgeprüfte Schaltanlagensysteme, Sammelschienen, Energiespeicher-Schränke und Energiemesstechnik – modular, weltweit verfügbar und kompatibel zur Eplan-Engineering-Plattform. Eplan ergänzt das Portfolio mit Software für die durchgängige Projektierung und Dokumentation. So entsteht eine Datendurchgängigkeit von der ersten Skizze bis zur Inbetriebnahme. Rittal versteht sich als Hersteller hochwertiger Infrastruktur-Komponenten – nicht als anbieterabhängiger Komplettlöser. Genau das schafft die Flexibilität, mit der Schaltanlagenbauer und Planer ihre Projekte herstellerunabhängig und skalierbar realisieren.
Beide Begriffe werden im Sprachgebrauch häufig synonym verwendet. „Stromverteilung“ fokussiert auf den elektrischen Strom selbst, während „Energieverteilung“ den umfassenderen Prozess der kontrollierten Bereitstellung elektrischer Energie an Verbraucher beschreibt – inklusive Schalt-, Schutz- und Messtechnik. In der Praxis meinen beide Begriffe meist dasselbe technische System: eine Niederspannungsschaltanlage mit Sammelschienen, Schutzgeräten und Abgängen.
Die zentrale Norm ist die IEC 61439 (in Deutschland DIN EN 61439). Sie definiert die Anforderungen an Bauartnachweis, Erwärmung, Kurzschlussfestigkeit und Schutzmaßnahmen. Für die Störlichtbogenprüfung greift zusätzlich die IEC 61641. Alle Rittal Ri4Power Systeme sind nach diesen Normen bauartgeprüft.
Mit dem Ri4Power Baukastensystem realisieren Sie Niederspannungsschaltanlagen bis 6.300 A bei einer Kurzschlussfestigkeit bis 100 kA. Für Installationsverteiler steht das Ri4Power ISV-System bis 1.600 A zur Verfügung. Sammelschienensysteme decken den Bereich bis 800 A (RiLineX) bzw. 1.600 A (RiLine60 PLS) ab.
RiPower ist der cloudbasierte Konfigurator von Rittal zur Planung von Niederspannungsschaltanlagen. Er führt Sie durch den gesamten Planungsprozess, berechnet automatisch die Kupferverschienung und liefert den Bauartnachweis nach IEC 61439. Die Anwendung ist browserbasiert, ohne Installation nutzbar – und kostenfrei.
Ja. Die Rittal Sammelschienen- und Schaltanlagensysteme verfügen über internationale Approbationen – darunter IEC 61439 für Europa und global, UL 508 für den nordamerikanischen Markt sowie weitere lokale Zulassungen. Das Service-Netz mit über 150 Standorten und mehr als 1.000 Servicespezialisten unterstützt Projekte weltweit.
Modulare Systeme verkürzen die Engineering-Zeit deutlich, reduzieren Planungsfehler durch geprüfte Bauartnachweise und ermöglichen spätere Erweiterungen ohne Sonderkonstruktionen. Beim Ri4Power System spart die digitale Planung mit RiPower bis zu 30 % Engineering-Aufwand und bis zu 75 % Montagezeit.
Niederspannungsschaltanlagen unterliegen strengen internationalen und nationalen Normen. Zentrale Grundlage ist die IEC 61439 (in Deutschland DIN EN 61439) für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen. Sie regelt die Anforderungen an Bauartnachweis, Erwärmung, Kurzschlussfestigkeit und Schutzmaßnahmen. Für den Schutz vor Störlichtbögen kommt zusätzlich die IEC 61641 zum Tragen. Ergänzend gelten je nach Anwendung die DIN VDE 0100-Reihe für die Errichtung von Niederspannungsanlagen sowie internationale Approbationen wie UL 508 für den nordamerikanischen Markt.