Die weltweite Halbleiterindustrie wird im Jahr 2026 erstmals einen Jahresumsatz von 1 Billion US-Dollar überschreiten – ein historischer Meilenstein, der durch die beispiellose Nachfrage nach KI-Infrastruktur angetrieben wird.
In diesem Umfeld zählt jede Sekunde Betriebszeit. Selbst kleinste Störungen können zu Produktionsausfällen in Millionenhöhe führen.
Von reinraumtauglichen Gehäusen bis hin zu Edge-Computing-Lösungen. Rittal liefert komplette physische und digitale Infrastruktur-Lösungen für kritische Halbleiteranwendungen mit Liquid Cooling Packages (LCP), der modularen Stromverteilung RiLineX und Eplan Digital Twins.
Standardisierte Komponenten und weltweit einheitliche Fertigungsprozesse gewährleisten eine gleichbleibende Qualität an allen Standorten. Digitale Dienste wie Rittal ePocket ermöglichen Maschinen- und Anlagendokumentation in Echtzeit und verkürzen die Wartungszeiten erheblich. Ersatzteile und Support sind weltweit verfügbar, wodurch Reparaturen planbar werden und Ausfallzeiten minimiert werden.
- Reinraumtaugliche Gehäuse für kontaminationsfreie Produktion
- Präzisionskühlung von der Rack-Ebene bis zum Chip
- Edge-Computing und IT-Infrastruktur für den intelligenten Fabrikbetrieb
- Modulare Stromverteilung bis zu 6.300 A
- Brandbekämpfung, Überwachung und Zugangskontrolle auf Schaltschrankebene
- „Copy Exactly“ standardisiert zertifizierte Rittal-Lösungen weltweit und verhindert so regionale Neuentwicklungen und Prozessabweichungen
- Internationale Zertifizierungen (IEC, UL und NEMA)
- Digitales Engineering mit Eplan Digital Twins und Rittal ePocket
Das Ergebnis ist eine Infrastruktur, die ungeplante Ausfallzeiten konsequent minimiert und eine stabile, unterbrechungsfreie Produktion ermöglicht.
Fertigung: Hier kosten Millisekunden Millionen
In der Halbleiterfertigung können selbst kleinste Abweichungen in den Umgebungsbedingungen massive Folgen haben. Millisekunden, Mikrometer und minimale Verunreinigungsgrade bestimmen Ausbeute, Leistung und Kosteneffizienz.
| Herausforderung | Auswirkung auf die Fertigung | Rittal Lösung |
|---|---|---|
| Verschmutzung (Staub und Partikel) | Selbst Defekte im 3-nm-Bereich können ganze Wafer-Chargen zerstören | Edelstahlgehäuse mit glatter, hygienegerechter Ausführung |
| Elektrostatische Entladung (ESD) | “Stiller Killer” empfindlicher Mikrochips | Gehäuse mit leitfähiger Beschichtung |
| Extreme Temperaturschwankungen | Prozessabweichungen, Kalibrierungsverlust und Ausfallzeiten der Anlagen | Integrierte Klimatisierung (Blue e+, LCP und DLC) |
| Vibrationen und mechanische Stöße | Fehlausrichtung von Lithografie- und Prüfungssysteme | Robustes Anreih-Schranksystem VX25 mit Schutzklasse IK10 |
| Feuchtigkeit und korrosive Gase | Oxidation der Kontakte, vorzeitiger Ausfall | VX25 (IP 56/NEMA 4X) mit korrosionsbeständigen Oberflächen |
Rittal entwickelt Schaltschrank- und Gehäusesysteme speziell für sensible Produktionsumgebungen. Edelstahlgehäuse mit glatten Oberflächen verhindern die Partikelbildung und lassen sich rückstandsfrei reinigen. Die Systeme sind korrosionsbeständig und bis IP 66/NEMA 4X gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.
Das Rittal-Portfolio für die Halbleiterfertigung
Klimatisierung: Präzisionskühlung für maximale Prozessstabilität
Thermische Belastung ist einer der Hauptgründe für Ausfallzeiten in der Halbleiterfertigung.
Rittal bietet skalierbare, energieeffiziente Kühlung – von der Rack-Ebene bis hin zum Chip.
Das Rittal Portfolio für Systemklimatisierung
| Lösung | Anwendung | Nutzen |
| Blue e+ Chiller | Schaltschränke und Gehäuse | Bis zu 75 % Energieeinsparung |
| Liquid Cooling Package (LCP) | Serverschränke | Bis zu 53 kW pro Rack, geschlossenes System |
| Direct Liquid Cooling (DLC) | Chip-Ebene (heißeste Bauteile) | Das Kühlmittel zirkuliert direkt über den Chip |
| Filterlüfter und Chiller | Allgemeine Fertigungsumgebung | Kostengünstige, zuverlässige Luftzirkulation |
LCP entzieht dem Rack direkt die warme Luft, kühlt sie über einen hocheffizienten Wärmetauscher ab und führt sie wieder zu. Wärmenester werden an der Quelle beseitigt.
DLC stellt Kühlleistung direkt am Chip bereit – am Ort der Wärmeentstehung.
Alle Systeme lassen sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren und können über CMC III IoT überwacht werden (vorausschauende Wartung und Energieoptimierung in Echtzeit).
Moderne Fertigungsanlagen generieren täglich Terabytes an Sensordaten. Die Datenverarbeitung direkt am Ort der Entstehung (Edge Computing) ist für vorausschauende Instandhaltung, Fehlererkennung und autonome Prozesssteuerung unerlässlich.
Rittal bietet die komplette physische IT-Infrastruktur zur Unterbringung, Kühlung, zum Schutz und zur Überwachung von Edge-Geräten in anspruchsvollen Fabrikumgebungen.
Edge-Computing
- Micro Data Centers und reinraumtaugliche IT-Gehäuse mit integrierter Kühlung
- Konnektivität mit geringer Latenz für Maschinensteuerungen
- Integration von Produktionsleitsystemen und KI-gesteuerte Prozessoptimierung
Monitoring
- Echtzeit-Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftstrom, Rauch, Leckage und Türstatus
- IoT-fähig
Zugangskontrolle
- RFID- und biometrische Verriegelung auf Rack-Ebene mit lückenlosen Prüfprotokoll
Brandmelde- und Löschanlage
- In die Racks integrierte Erkennung und gasbasierte Löschung
- Frühe Raucherkennung über CMC III löst automatisierte Reaktionen aus und minimiert so Schäden und Ausfallzeiten
Spannungsschwankungen und Mikroausfälle sind unsichtbare Ausbeuteverluste.
Rittal RiLineX liefert eine stabile, modulare und IEC-konforme Stromversorgung.
Die Fertigung von Halbleitern erfordert eine absolut stabile Stromversorgung. Schwankungen oder Netzstörungen können Prozesse stören und zu fehlerhaften Chargen führen. Zu den weiteren Herausforderungen zählen der steigende Energiebedarf, die zunehmende Leistungsdichte sowie der Druck, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die CO₂-Emissionen zu senken.
Rittal Lösungen decken alle Aspekte der Stromverteilung ab – von der Einspeisung mit bis zu 6.300 A bis hin zur einzelnen Last.
RiLineX bietet:
- Sichere, modulare und platzsparende Stromverteilung
- Flexible Anpassung an jede Produktionsumgebung
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Einfache Installation dank steckerfertiger, werkzeugloser Montage
- Flexible Erweiterung und Anpassung während des Betriebs
Integrierte Mess- und Überwachungssysteme ermöglichen:
- Präzises Energiemanagement
- Analyse von Lastprofilen
- Gleichbleibende Netzqualität
- Geringeres Ausfallrisiko
RiLineX ist jetzt mit integrierten Leistungsüberwachungs- und Kommunikationsmodulen erhältlich – für Energietransparenz in Echtzeit, vorausschauende Lastanalyse und nahtlose Integration in Gebäudemanagementsysteme, alles in einem kompakten Design.
Führende Halbleiterhersteller betreiben Fertigungsanlagen auf mehreren Kontinenten und erwarten den gleichen Qualitätsstandard an jedem einzelnen Standort. Die Philosophie der „exakten Reproduktion“, die die Chip-Produktion bestimmt, muss sich auch auf die Infrastruktur erstrecken, die diese unterstützt.
Das weltweite Qualitätsversprechen:
- Weltweit standardisierte Fertigungsprozesse
- Einheitliche Materialien, Toleranzen und Oberflächenbeschaffenheiten an allen Produktionsstandorten
- ISO 9001-zertifizierte Produktionsstätten mit strengen Qualitätsmanagementsystemen
- Weltweite Ersatzteilverfügbarkeit: identische Komponenten, die überall auf der Welt geliefert werden, wodurch die mittlere Reparaturzeit (MTTR) verkürzt wird
- Rittal ePocket: stets aktuelle, weltweit zugängliche digitale Maschinen- und Anlagendokumentation, die sicherstellt, dass jeder Techniker mit denselben Vorgaben arbeitet
Halbleiterunternehmen errichten und betreiben Fertigungsanlagen auf mehreren Kontinenten. Jeder Kontinent hat seine eigenen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Schon eine einzige fehlende Zertifizierung kann die Inbetriebnahme einer Fertigungsanlage um Wochen verzögern.
Rittal Produkte sind für alle wichtigen internationalen Normen vorzertifiziert, sodass bei der Expansion in eine neue Region keine kostspielige und zeitaufwändige Neuzertifizierung erforderlich ist.
- Schaltschränke und Stromverteilungssysteme: IEC 61439, UL 508A, NEMA 4X/12 sowie CE-/UKCA-Kennzeichnungen ab Werk
- Schutzarten von IP 55 bis IP 66 über die gesamte Produktpalette hinweg
- Die Produktionsstätten sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert, während die digitalen Dienste die Informationssicherheitsstandards nach ISO 27001 erfüllen
Da sich die Halbleiterindustrie mitten in ihrer bislang größten Expansionsphase befindet, sind Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit beim Ausbau von Fertigungsanlagen von entscheidender Bedeutung. Jede Fertigungsanlage – ob Neubau oder Nachrüstung – erfordert eine Infrastruktur, die einmalig entwickelt, weltweit eingeführt und kontinuierlich dokumentiert wird.
Das bieten Rittal und Eplan:
- Digitaler Zwilling
- Zentralisierte Datenhaltung
- Automatisierte Synchronisierung von Änderungen
- Beschleunigte Prozesse und vereinfachte Inbetriebnahme
Rittal ePocket sorgt dafür, dass die Maschinen- und Anlagendokumentation über den gesamten Betriebslebenszyklus hinweg stets auf dem neuesten Stand bleibt. Diese Kombination aus Hardware und digitalem Engineering schafft eine leistungsstarke, effiziente, transparente und zukunftsfähige Gesamtlösung.
Darüber hinaus verfügt Rittal über ein weltweit etabliertes Netzwerk aus Produktion, Logistik und Service. Standardisierte Prozesse gewährleisten weltweit einheitliche Qualität, unabhängig vom Standort, während lokale Ansprechpartner kurze Kommunikationswege, schnelle Reaktionszeiten und eine reibungslose Projektabwicklung ermöglichen.
Rittal ist Ihr Partner für umfassendes Engineering – zuverlässig und umfassend, ganz gleich, wo Ihre nächste Fabrik entsteht.