Research & Education

Wenn Wissen wächst, muss IT vorausgehen

Für AI-Analysen, Simulationen und komplexe Studien liefern wir eine leistungsstarke, sichere und energieeffiziente Infrastruktur. Vom hochverfügbaren Campus-Rechenzentrum bis zu dezentralen Forschungs- und Lehrbereichen skalierbar geplant, schnell umgesetzt und flexibel erweiterbar.

We empower IT

IT-Infrastruktur-Lösungen für Forschungseinrichtungen und Universitäten

Datenintensive Analyse-Methoden mit AI, komplexe Studien-Designs und datenintensive Experimente stellen hohe Anforderungen an Campus- und Forschungs-IT. Gleichzeitig erzeugen semesterbedingte Nutzungsspitzen und intensive Forschungsphasen einen wechselnden Bedarf an Rechenleistung, sicheren Datenräumen, energieeffizienten Systemen und flexiblen Projektumgebungen.

Unsere modularen und standardisierten IT-Systeme schaffen ein zuverlässiges Fundament, das sich schnell planen, implementieren und skalieren lässt. So entsteht eine Infrastruktur, die mit den Anforderungen Ihrer Einrichtung wächst oder sich bei Bedarf auch flexibel versetzen lässt.

Alles aus einer Hand: leistungsstarke IT für wissenschaftliche Innovation

Rittal ist der One-Stop-Shop für ganzheitliche IT-Infrastruktur-Lösungen im Bildungs- und Forschungsumfeld. Mit jahrzehntelanger Innovationsführerschaft in den Bereichen Schaltschrankbau, Energieverteilung, Klimatisierung und IT-Infrastruktur bieten wir eine zukunftsweisende Systemplattform, die Forschungs-IT zuverlässig, sicher und wirtschaftlich macht.

Wir unterstützen Sie dabei, dass Forschungsdaten geschützt, High-Performance-Workloads auch unter hoher Performance-Dichte stabil laufen, Anwendungen mit geringer Latenz zuverlässig funktionieren und digitale Lehrangebote durchgängig verfügbar sind, vom zentralen Rechenzentrum bis zu vernetzten Instituten und Laboren. Dank modularer, skalierbarer Systeme, intelligenter Software-Tools und eines globalen Service-Netzwerks lassen sich Rittal-Lösungen flexibel an jede Einrichtung anpassen und gewährleisten dabei Redundanz, hohe Qualität und maximale Verfügbarkeit. Mit Rittal profitieren Sie von einer energieeffizienten und zukunftsfähigen Infrastruktur, die Forschung und Lehre nachhaltig stärkt.

RiMatrix Data Center

Die modulare Plattform für zuverlässige IT-Infrastrukturen

Rittal bietet mit RiMatrix eine anwenderfreundliche Plattform, die speziell für die Anforderungen regulierter Branchen entwickelt wurde. Standardisierte IT-Lösungen schaffen eine einheitliche, sichere Grundlage, während modulare und skalierbare Komponenten es ermöglichen, Infrastrukturen flexibel und wirtschaftlich zu erweitern. Ob zentrale Rechenzentren oder dezentrale Edge-Lösungen – unser RiMatrix-Lösungsportfolio gewährleistet Zukunftsfähigkeit für jeden Anwendungsfall.

IT-Cooling

Effiziente Kühlung auf höchstem Niveau

Das Liquid Cooling Package (LCP) von Rittal ist eine leistungsstarke Kühllösung, die sich flexibel in Serverracks integrieren lässt. LCP zieht heiße Luft ab und führt gekühlte Luft zurück, was die Effizienz besonders bei Einsatz in Kaltgang-Einhausungen steigert. Unsere LCPs sind in Kühlkapazitäten von 10 bis 60 kW erhältlich und eignen sich hervorragend zur Erweiterung bestehender IT-Infrastrukturen.​

Direct Liquid Cooling

Punktgenaue Kühlung für Hochleistungsrechenzentren

Direct Liquid Cooling (DLC) ist eine innovative Lösung für die effiziente Kühlung von Rechenzentren. Bei diesem Ansatz werden Kühlmittel direkt an die zu kühlenden Komponenten geleitet, was eine präzise und effektive Wärmeregulierung ermöglicht.

Unsere DLC-Lösung ist ideal für Rechenzentren, die mit steigenden Wärmeentwicklungen durch leistungsstarke AI- und HPC-Workloads konfrontiert sind.

IT-Power

Intelligente und flexible Stromverteilung

Unsere Power Distribution Units (PDUs) sind speziell für die effiziente Stromverteilung in modernen IT-Umgebungen und den Einsatz in Serverschränken entwickelt. Durch umfassende Energiemess- und Monitoring-Funktionen bieten die PDUs eine präzise Überwachung des Stromverbrauchs. Dank der nahtlosen Integration in bestehende IT-Infrastrukturen und der Erweiterbarkeit mit Modulen wie Überspannungsschutz und Steckplatzabdeckungen sind unsere PDUs eine flexible und zukunftsorientierte Lösung für steigenden Strombedarf und systematische Energieverteilung. 

IT-Monitoring

Zuverlässige Überwachung und Steuerung

Unser CMC ist ein zuverlässiges und flexibles Überwachungs- und Steuerungssystem für Serverracks. Mit PoE-Unterstützung und redundanter Stromversorgung sorgt es für maximale Sicherheit und Betriebskontinuität. Es überwacht präzise Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zugang, Rauchentwicklung, Energieverbrauch und weitere Umgebungsparameter. Dank der intuitiven Web-Oberfläche lässt sich das System schnell konfigurieren und nahtlos in Ihre IT-Infrastruktur integrieren. 

Profitieren Sie von einer effizienten Überwachung, automatisierten Prozessen und spürbaren Einsparungspotenzialen, die Ihre IT-Umgebung zukunftssicher machen.

IT-Security

Schutz auf höchstem Niveau: Modulare IT-Sicherheitslösungen

Der Schutz digitaler Infrastruktur hat oberste Priorität. Es ist entscheidend, sichere Netzwerke aufzubauen, die vor Cyberangriffen, Datenverlust und unbefugtem Zugriff schützen. Unsere Micro Data Center Level E bieten multifunktionalen Schutz gegen physische Gefahren und Cyberbedrohungen. Dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und sichert sensible Daten. Dank des modularen Aufbaus lässt es sich flexibel an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Gleichzeitig erfüllt es höchste Sicherheitsstandards, geprüft und zertifiziert durch akkreditierte Institute.

Für zusätzliche Sicherheit bieten wir Ihnen Sicherheitsräume, die digitale, technische, logische und physikalische Sicherheit gewährleisten. Ob als Grundschutzraum (GSR) oder Hochverfügbarkeitsraum (HVR) – sie schützen IT-Infrastrukturen durch ein systemgeprüftes Rundum-Konzept und lassen sich dank ihrer Raum-in-Raum-Lösung flexibel in bestehende Gebäude integrieren.

Outdoor-Lösungen

IT-Schutz in jeder Umgebung

Unsere Outdoor-Lösungen ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Erweiterung der IT-Infrastruktur, von großen Forschungsrechenzentren bis zu dezentralen Datensammlungen an abgelegenen Standorten. Die robusten, modularen und schlüsselfertigen Systeme schützen sensible Technik zuverlässig vor Witterung, Vandalismus und unbefugtem Zugriff. Dank flexibler Bauweise, integrierter Klimatisierung und skalierbarer Ausstattung lassen sich die Outdoor-Lösungen an unterschiedliche Anforderungen anpassen.

Data Center-Konfiguration leicht gemacht

RiMatrix Data Center Konfigurator

Planen Sie Ihr Rechenzentrum

Gestalten Sie Ihr individuelles Rechenzentrum – schnell, einfach und ganz nach Ihren Anforderungen! Entwerfen Sie in nur wenigen Minuten Ihre maßgeschneiderte Lösung. Jetzt ausprobieren und loslegen!

Leicht – Intuitiv bedienbar, auch ohne Fachwissen.

Plausibel – Technisch stimmige Konfigurationen.

Schnell – Alle Daten in kürzester Zeit verfügbar.

Liquid-Cooling-Lösungen für Forschungseinrichtungen

Unsere Direct‑Liquid‑Cooling‑Technologie sorgt im GSI‑„Green IT Cube“ für über 1 MW Kühlleistung direkt am Chip – und ermöglicht es, gigantische Datenströme von bis zu 1.000 GB pro Sekunde sicher und energieeffizient zu verarbeiten. Ein zukunftsweisender Meilenstein für KI‑ und HPC‑Infrastrukturen.

Unsere Expertise – Ihr Nutzen

Branchenkenntnis trifft höchste Qualität

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

Wir kennen die Herausforderungen der Digitalisierung – und unterstützen Sie mit unserem branchenspezifischen Know-how rund um gesetzliche Rahmenbedingungen, Vorschriften und Branchenstandards.

Unsere RiMatrix Data Center-Lösungen bieten dank hoher Flexibilität und Standardisierung ein zukunftssicheres Bundle, das alle relevanten Systemsäulen – Rack, Power, Cooling, Monitoring und Security – vereint und sowohl Ihre aktuellen als auch zukünftige Anforderungen zuverlässig erfüllt.

Zukunftssicherheit

Modulares System für maximale Flexibilität

Mit unserem modularen Produktportfolio ermöglichen wir einfache Anpassungen und Erweiterungen, die schnell und effizient umgesetzt werden können. Da unsere Produkte nach internationalen Standards gefertigt werden, sind sie global einsetzbar und erfüllen die Anforderungen unterschiedlichster Regulierungen. Dies bietet Ihnen Flexibilität und Zukunftssicherheit.

Wir leisten Pionierarbeit, wie solche Systeme im größeren Stil in Rechenzentren angewendet werden.

Dr. Helmut Kreiser Stellv. Abteilungsleiter IT, Leiter IT Core Services and applications, Leiter des Green IT Cube, GSI Helmholtzzentrum

Ihre Vorteile

Datengetriebene Forschung und AI-Workloads

Effiziente Kühlung für anspruchsvolle Forschungsprozesse

Mehr Daten, mehr Modelle, mehr Rechenzeit: AI, Machine Learning und datenintensive Methoden prägen heute nahezu alle Disziplinen. Forschungsteams arbeiten mit immer größeren Datensätzen, komplexeren Workflows und deutlich höheren Leistungsdichten, die eine präzise und effiziente Kühlung unverzichtbar machen.

Mit Direct Liquid Cooling (DLC) und LCP-basierten High-Density-Konzepten bietet Rittal eine Kühlarchitektur, die hohe Wärmelasten präzise, effizient und geräuscharm abführt. Das eignet sich besonders für lange Rechenläufe und sensible Laborumgebungen.

Komplexe Studien und lange Projektzyklen

Sichere Datenströme für verlässliche Ergebnisse

Forschungsprojekte, insbesondere in klinischer, lebenswissenschaftlicher und interdisziplinärer Forschung, werden komplexer und dauern länger: mehr Probanden, mehr Endpunkte, strengere Regularien, größere Datenmengen.

Rittal stellt dafür eine stabile, langfristig verfügbare Umgebung bereit: klar segmentierte Datenräume, flexibel skalierbare IT-Strukturen und hochverfügbare Systeme sorgen dafür, dass Studien über Jahre hinweg konsistent, sicher und zuverlässig betrieben werden können.

Temporäre Projekte und zeitkritische Studien

Flexible IT-Lösungen für wechselnde Forschungszyklen

Zeitlich befristete Forschungsvorhaben, Sonderforschungsbereiche oder bauliche Veränderungen erzeugen kurzfristigen Bedarf an zusätzlichen, vollwertigen IT-Kapazitäten. Klassische Rechenzentren sind dafür häufig zu langsam erweiterbar oder nicht flexibel genug.

Mit schlüsselfertigen IT- und Data-Center-Containern bietet Rittal eine sofort einsatzbereite Lösung, die direkt auf dem Campus oder in Labornähe platziert werden kann. Die vorkonfigurierten Einheiten mit Rack, Power, Cooling, Monitoring und Security lassen sich schnell integrieren, versetzen oder zurückbauen.

Nachhaltige Forschung braucht nachhaltige IT

Effizienz nachweisen, Abwärme denken

Mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) steigen die Anforderungen an Transparenz, Effizienz und Abwärmenutzung. Forschungseinrichtungen müssen Energieflüsse messen, dokumentieren und kontinuierlich optimieren, ohne die Leistungsfähigkeit ihrer Systeme einzuschränken.

Rittal unterstützt mit präzisem Energie- und Temperaturmonitoring, effizienten Kühlkonzepten und Abwärmelösungen, die OPEX senken, Berichtspflichten erfüllen und die Nachhaltigkeitsbilanz spürbar verbessern.

Verfügbarkeit, die Wissenschaft möglich macht

Redundante Systeme und zertifizierter Schutz für sensible Prozesse

Digitale Lehre, Forschungsworkflows und Prüfungsphasen benötigen IT, die jederzeit verfügbar ist. Ausfälle durch fehlende Redundanz, unzureichende Absicherung oder Brandrisiken können Prozesse verzögern und wissenschaftliche Ergebnisse gefährden.

Rittal stellt mit redundanten Power- und Kühllösungen, intelligentem Monitoring und Micro Data Centern in modularen IT-Safes sowie Hochverfügbarkeitsräumen eine Infrastruktur bereit, die sicher, auditierbar und dauerhaft zuverlässig betrieben werden kann.

Referenzen

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung

Flüssigkeitskühlung mit Rittal im Megawatt-Bereich

Was hält die Welt im Innersten zusammen, und wie bekämpfen wir Krebszellen? Es sind die großen Fragen der Menschheit, an denen das weltweit renommierte GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung forscht. Für die Antworten braucht es nicht nur helle...

Kontakt

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie wir Sie beim Bau oder der Erweiterung Ihrer IT-Infrastruktur unterstützen können? Dann schreiben Sie uns.