Warenkorb

Das Produkt des Monats im März 2020

Rittal Push-in Leiteranschlussklemmen

Kennen Sie schon die Vorteile der Rittal Push-in Leiteranschlussklemmen?

Kleine Dinge, große Wirkung. Wer kennt diesen Fall nicht aus der täglichen Praxis: auf die Schnelle eine PE-Klemme oder einen Spannungsabgriff in Schalt- und Steuerungsanlagen setzen. Mit den neuen Push-in Leiteranschlussklemmen geht das vor allem sicher schnell und – völlig werkzeuglos.

Lassen Sie sich von den Möglichkeiten der vollisolierten Klemmen überzeugen und sichern Sie sich diesen Monat 5 % zusätzlichen Nachlass bei Bestellung über den Rittal Online Shop .

Werkzeuglose Montage

  • Einfaches Aufschieben der Klemme auf die Sammelschiene
  • Einfaches Einstecken des Leiters
  • Unübertroffen schnell

Völlige Wartungsfreiheit

  • Kein Nachziehen der Klemmbefestigung erforderlich, da sichere und dauerhafte Verbindung
  • Keine Unsicherheit über korrekten Kontaktdruck
  • Keine Kontrolle von Drehmomenten erforderlich

Vielseitiger Einsatz

  • Auf PE- oder N-Schienen
  • Zum Anschluss in Zählerkästen
  • Auf Steuerspannungsverteilschienen

Großer Klemmbereich

  • Baugröße 1 für 0,5-4 mm²
  • Baugröße 2 für 1,5-16 mm²
  • Für 5 oder 10 mm Schienenstärke

Hervorragende Kontaktierung

  • Aufbrechen der Oxidschicht durch speziell geformte Haltefeder
  • Keine Vorbehandlung der Kupferschiene
  • Sichere Stromübertragung bei geringsten Verlusten

International einsetzbar

  • Zulassungen nach UL 1059, 486, 94-V0
  • Entspricht den relevanten Klemmen Normen IEC 60999-1, IEC 60947-7, IED 60947-2
  • Approbation für Anwendung in maritimen Bereich durch ABS, DNV-GL und LR

Ihre Meinung zählt.

Welche Aktion war besonders gelungen? Geben Sie uns gerne Feedback und schlagen uns weitere Produkte vor, über die Sie mehr erfahren wollen oder die Sie als das Produkt des Monats sehen.