Befestigungselemente
-
Montagewinkel für Innenausbau
Zum Einbau von System-Chassis und Montagestege in der Horizontalen und Vertikalen. Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm oder Optipanel ab Einbautiefe 100 mm. Mit dem Montagewinkel lässt sich in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau die Systemleuchte LED werkzeuglos und ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses montieren.
-
-
Innensechsrund-Blechschrauben
Für die Rundlöcher Ø 4,5 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis.
-
Gewindeformende Schrauben
Für die Rundlöcher Ø 4,5 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis.
-
Bohrschrauben
Ankörnen, Bohren und Festschrauben mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen in einem Arbeitsgang. Für Blechstärke: 0,8 - 3 mm.
-
Isolationskappe für Schraubenkopf
Zur Isolierung der Schraubenköpfe, z. B. innerhalb des Kabelkanals.