Warenkorb

Trenn- und Schottwände

  • Trennwand für VX
    Trennwand für VX

    Zur Abschottung einzelner Schrankzellen. Durch die Symmetrie des Rahmensystems ist die Trennwand auch hinten einsetzbar. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung.

    Mehr

  • Trennwände für Modulplatten für VX
    Trennwände für Modulplatten für VX

    Mit Ausbrüchen zur Montage von Modulplatten für Steckverbinder, bzw. zur Kabeldurchführung und auch zur Durchführung von Sammelschienensystemen und anderen Einbauten. Umlaufende, doppelte Abkantung für Stabilität und Aufnahme der Dichtung. Durch die Symmetrie des Schrankrahmens sind Trennwände bei entsprechenden Maßen auch hinten montierbar.

    Mehr

  • Modulplatten geschlossen
    Modulplatten geschlossen

    Zum Verschließen von nicht genutzten Ausbrüchen. Kann für individuelle Ausbrüche einfach bearbeitet werden.

    Mehr

  • Modulplatten für 16-/24-polige Steckverbinder
    Modulplatten für 16-/24-polige Steckverbinder

    Mit Ausbrüchen zur Aufnahme von Steckverbindern. Modulplatten können neben der Montage an Trennwänden auch am 25 mm-Lochraster des Schranks und an Schienen des VX/TS Systems befestigt werden.

    Mehr

  • Modulplatten für Kabeldurchführung
    Modulplatten für Kabeldurchführung

    Zum Durchführen von vorkonfektionierten Kabeln. Durch verstellbaren Winkel mit eingesetztem, elastischen Klemmprofil wird eine dichte und feste Führung erzielt. Feststehender Winkel, gelocht, für Kabelabfangung.

    Mehr

  • Modulplatten mit Kabeltülle
    Modulplatten mit Kabeltülle

    Für Kabel von Ø 10 bis 65 mm. Die flexible Tülle passt sich dem Biegeradius der Kabel an.

    Mehr

  • Abdeckplatte für Steckverbinder-Ausbrüche
    Abdeckplatte für Steckverbinder-Ausbrüche

    Abdeckplatte für Steckverbinder-Ausbrüche, für nicht genutzte Ausbrüche.

    Mehr

  • Adapter für Steckverbinder-Ausbrüche
    Adapter für Steckverbinder-Ausbrüche

    Zur Verwendung von Steckverbindungen unterschiedlicher Polzahl.

    Mehr

  • Abdeckhaube mit Tür für VX
    Abdeckhaube mit Tür für VX

    Abdeckhaube mit Tür, zum Schutz und zur Verblendung von Steckverbindern oder sonstigen Einbauten

    Mehr

VX25

Industrial Internet of Things

IIoT - Digitalisiert und vernetzt in die Zukunft.

IIoT-Lösungen von Rittal für den gesamten Shopfloor.

Jetzt entdecken

+
[X] Schließen

Benötigt