Warenkorb

Kabelführung und -abfangung

  • Kabelkanäle und Zubehör
    Kabelkanäle und Zubehör

    Die Befestigungslochung der Rittal Kabelkanäle hat zusätzlich zur DIN-Lochung eine Lochung im 25 mm-Maßraster, so dass zur Befestigung keinerlei mechanische Bearbeitung notwendig ist. Die Befestigung erfolgt einfach durch Verschrauben in die Rundlochung. Die Schraubenköpfe können zur Isolierung mit einer Isolationskappe sicher abgedeckt werden.

    Mehr

  • Schienen Winkel- und C-Profil
    Schienen Winkel- und C-Profil

    Schienen Winkel- und C-Profil.

    Mehr

  • Kabelschlauchhalter
    Kabelschlauchhalter

    Für Kabelschlauch, Befestigungsmöglichkeit für handelsübliche Kabelbinder für Kabel-Fixierung bei Ein-/Austritt aus dem Kabelschlauch vorhanden.

    Mehr

  • Kabelschlauch
    Kabelschlauch

    Für die sichere Kabelführung z. B. vom Schaltschrank bzw. von der Montageplatte zur Tür.

    Mehr

  • Kabelbinder
    Kabelbinder

    Zum Fixieren von Kabeln am Schrankprofil oder Montagesystemteilen, einfach in die System-Rundlochung einclipsen.

    Mehr

VX25

Industrial Internet of Things

IIoT - Digitalisiert und vernetzt in die Zukunft.

IIoT-Lösungen von Rittal für den gesamten Shopfloor.

Jetzt entdecken

+
[X] Schließen

Benötigt