Warenkorb

Universalpulte TP

  • Universalpulte TP
    Universalpulte TP

    Universalpulte TP, hohe Stabilität und Schutzart IP 55 durch nahezu aus einem Stück gefertigtem Korpus. Flexible Frontgestaltung, wahlweise mit Schubladen oder Pultvorbau. Leichte Zugänglichkeit dank getrennter Türen. Verschluss-Einsatz austauschbar

    Mehr

  • Schublade für Universalpult TP
    Schublade für Universalpult TP

    Für Mouse und Tastatur mit einer Breite von max. 500 mm. Auch bei geöffneter Klappe bleibt ein hoher Schutz erhalten.

    Mehr

  • Pultvorbau für Universalpult TP
    Pultvorbau für Universalpult TP

    Zum Einbau von Anzeige- und Bedienelementen sowie Tastatur. Seitlich und vorne geschlossen. Abdeckplatten für oben und unten.

    Mehr

+
[X] Schließen

Benötigt