Türvarianten
-
-
Verschlussteile für VX
Für die nachträgliche Montage einer Sichttür oder Stahlblechtür anstelle einer Rückwand.
-
Schloss- und Nebentür für VX
Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden. Auch anstelle einer 800 mm breiten Rückwand montierbar.
-
-
Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt für VX IT
Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
-
-
Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für VX IT
Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
-
Aluminium-Stahlblechtür, belüftet für VX IT
Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
-
Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT
Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
-
Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT
Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
-
-
Kabelführungsset Türen für VX, VX IT
Zur optimierten Kabelführung an der Innenseite der Türen des Schranksystems VX, wenn ein CMC III Griff verwendet wird.
-
Transportsicherung für Tür VX
Zur Stabilisierung der Tür beim Transport ab einer zusätzlichen Gewichtsbelastung von 15 kg.
-
Schutzbalken
Alternative zur Tür, z. B. in abgeschlossenen Schalträumen. Kann Stürze in das offene Schrankgestell verhindern.