Warenkorb

Muttern

  • Aufrastmutter TS
    Aufrastmutter TS

    Zur Montage am vertikalen TS/SE Schrankprofil. Durch das Anziehen der Schraube wird sie sicher mit dem Profil verspannt und automatisch ein Potenzialausgleich hergestellt.

    Mehr

  • Schiebemutter
    Schiebemutter

    Zum Anbau von Montageschiene und -Chassis an Haltewinkel, Befestigungs-Haltestück und Kombi- Haltestück.

    Mehr

  • Einsteckmuttern
    Einsteckmuttern

    Einsatz an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm mit abbrechbarer Einführungshilfe, aus Zink- Druckguss.

    Mehr

  • Käfigmutter
    Käfigmutter

    Einsatz an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm mit Druckfeder als Einführhilfe für eine sichere, mechanische und elektrische Verbindung in der Systemlochung.

    Mehr

  • Käfigmutter
    Käfigmutter

    Einsatz an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm. Die Muttern werden von der gleichen Seite eingesetzt, aus der verschraubt werden soll.

    Mehr

  • Federmutter M5
    Federmutter M5

    Die Feder sorgt für sicheren Halt gegen ungewolltes Verschieben.

    Mehr

  • Einpressmuttern M6 für KS
    Einpressmuttern M6 für KS

    Für Kompaktschaltschränke KS. Zur Befestigung von Einbauteilen an den angepressten Befestigungsnocken in der Tür und an der Gehäuserückwand. Eindrehbare Schraubenlänge 8 mm.

    Mehr

Qualität die überzeugt

Kennen Sie schon die Handwerkzeuge von Rittal?

Hochwertige Materialien garantieren einen langlebigen und professionellen Einsatz der Werkzeuge. Die ergonomische Struktur sorgt zeitgleich für ermüdungsfreies Arbeiten.

Mehr erfahren

+
[X] Schließen

Benötigt