Warenkorb

Gehäuse-Vorbereitung für Innenausbau

  • Schiene für Innenausbau AX
    Schiene für Innenausbau AX

    Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden- und Dachflächen rundum möglich.

    Mehr

  • Schiene für Innenausbau für AE
    Schiene für Innenausbau für AE

    Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden- und Dachflächen rundum möglich.

    Mehr

  • Schiene für Innenausbau für CM, TP
    Schiene für Innenausbau für CM, TP

    Zur Montage an den vorhandenen Gewindebolzen. Mit Systemlochung an drei Seiten.

    Mehr

  • Montagewinkel für Innenausbau
    Montagewinkel für Innenausbau

    Zum Einbau von System-Chassis und Montagestege in der Horizontalen und Vertikalen. Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm oder Optipanel ab Einbautiefe 100 mm. Mit dem Montagewinkel lässt sich in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau die Systemleuchte LED werkzeuglos und ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses montieren.

    Mehr

Qualität die überzeugt

Kennen Sie schon die Handwerkzeuge von Rittal?

Hochwertige Materialien garantieren einen langlebigen und professionellen Einsatz der Werkzeuge. Die ergonomische Struktur sorgt zeitgleich für ermüdungsfreies Arbeiten.

Mehr erfahren

Produkt des Monats im Januar

Power Distribution Unit

Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack schnell und einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden.

Sichern Sie sich im Januar 5 % zusätzlichen Nachlass auf Ihre PDU bei Bestellung über den Rittal Online Shop.

Mehr erfahren

+
[X] Schließen

Benötigt