Warenkorb

Klima-Modulkonzept Profiltür TS 8 zum Einbau von Kühlmodulen

    Klima-Modulkonzept Profiltür TS 8 zum Einbau von Kühlmodulen
    Klima-Modulkonzept Profiltür TS 8 zum Einbau von Kühlmodulen
    Klima-Modulkonzept Profiltür TS 8 zum Einbau von Kühlmodulen

    Profiltüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.

Qualität die überzeugt

Kennen Sie schon die Handwerkzeuge von Rittal?

Hochwertige Materialien garantieren einen langlebigen und professionellen Einsatz der Werkzeuge. Die ergonomische Struktur sorgt zeitgleich für ermüdungsfreies Arbeiten.

Mehr erfahren

Best. -Nr. Für Für Breite Für Höhe Hinweis
SK 3300.080 TS 8 = 1200 mm = 1800 mm Geräteposition links
SK 3300.120 TS 8 = 1200 mm = 2000 mm Geräteposition rechts
SK 3300.070 TS 8 = 800 mm = 2000 mm
SK 3300.090 TS 8 = 1200 mm = 2000 mm Geräteposition links
SK 3300.110 TS 8 = 1200 mm = 1800 mm Geräteposition rechts
SK 3300.040 TS 8 = 600 mm = 1800 mm
SK 3300.060 TS 8 = 800 mm = 1800 mm
SK 3300.050 TS 8 = 600 mm = 2000 mm
+
[X] Schließen

Benötigt