Warenkorb

Austrittsfilter Standard

    Austrittsfilter Standard

    Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Best. -Nr. Breite Höhe Tiefe Farbe
SK 3238.200 148,5 mm 148,5 mm 24 mm RAL 7035
SK 3237.200 116,5 mm 116,5 mm 16 mm RAL 7035
SK 3240.200 255 mm 255 mm 25 mm RAL 7035
SK 3243.200 323 mm 323 mm 25 mm RAL 7035
SK 3239.200 204 mm 204 mm 24 mm RAL 7035
SK 3237.208 116,5 mm 116,5 mm 16 mm RAL 9005
SK 3238.208 148,5 mm 148,5 mm 24 mm RAL 9005
SK 3239.208 204 mm 204 mm 24 mm RAL 9005
SK 3240.208 255 mm 255 mm 25 mm RAL 9005
SK 3243.208 323 mm 323 mm 25 mm RAL 9005
+
[X] Schließen

Benötigt