- Artikel-Nummer:
- DK 5502.015
- Produktbeschreibung
- Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern.
- Einsatzgebiete
- Zum Einsatz in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 1 Lüftereinheit
2 Lüfter
1 Temperaturregler
Anschlusskabel, offen
Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 200 mm
Höhe: 59 mm
Tiefe: 550 mm
- Hinweis
- Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf den ersten Lüfter
- Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen Anschlussstecker
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
TS IT
Breite: 800 mm
600 mm
600 mm
Tiefe: 600 mm
1.000 mm
1.200 mm
- Gewicht/VE
- 3,503 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177679269
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
-
SK Lüfterblech, zum Einsatz im Dachblech, inkl. 2 Lüftern, erweiterbar auf max. 3 Lüfter, BHT: 200x59x550 mm