- Artikel-Nummer:
- SK 3300.160
- Ausführung
- Türelement
- Produktbeschreibung
- Schlankes Türelement mit Sichtfenster und Schiebetür. Stabile Deckenelemente in Metallverbund mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Bei Bedarf auch Sicherheitsglas einsetzbar. Die Gangbreite beträgt 1200 mm.
- Nutzen
- Steigerung der Energieeffizienz und der Leistungsfähigkeit der Klimatisierung
- Leichte Montage und Nachrüstbarkeit, da voll kompatibel zum VX IT Schranksystem
- Günstige Performancesteigerung Ihrer vorhandenen Anlage, verlängert Ihren Investitionszyklus bis zur Ersatzbeschaffung
- Einsatzgebiete
- Je nach Anwendungsfall kann die Gang-Schottung mit Umluft-Klimasystemen oder LCP Inline als Warm- oder Kaltgang-Schottung verwendet werden
- Funktionsweise
- Die Gang-Schottung ist eine Kombination aus Tür- und Deckenelementen, die eine konsequente Trennung der warmen und kalten Luft im Rechenzentrum ermöglicht. Diese Trennung ist elementar, um Energie zu sparen und die Effizienz der vorhandenen Klimatechnik zu erhöhen
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Höhe: 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 115 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177582668
- ETIM 8
- EC002525
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102