Gang-Schottung

Artikel-Nummer: SK 3300.180

Tür- und Deckenelemente trennen die warme und kalte Luft im Rechenzentrum. Das steigert die Effizienz der Klimatechnik. Es kann als Warm- oder Kaltgang-Schottung eingesetzt werden.

Artikel-Nummer:
SK 3300.180
Ausführung
Deckenelement Mitte
Produktbeschreibung
Schlankes Türelement mit Sichtfenster und Schiebetür. Stabile Deckenelemente in Metallverbund mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Bei Bedarf auch Sicherheitsglas einsetzbar. Die Gangbreite beträgt 1200 mm.
Nutzen
Steigerung der Energieeffizienz und der Leistungsfähigkeit der Klimatisierung
Leichte Montage und Nachrüstbarkeit, da voll kompatibel zum VX IT Schranksystem
Günstige Performancesteigerung Ihrer vorhandenen Anlage, verlängert Ihren Investitionszyklus bis zur Ersatzbeschaffung
Einsatzgebiete
Je nach Anwendungsfall kann die Gang-Schottung mit Umluft-Klimasystemen oder LCP Inline als Warm- oder Kaltgang-Schottung verwendet werden
Funktionsweise
Die Gang-Schottung ist eine Kombination aus Tür- und Deckenelementen, die eine konsequente Trennung der warmen und kalten Luft im Rechenzentrum ermöglicht. Diese Trennung ist elementar, um Energie zu sparen und die Effizienz der vorhandenen Klimatechnik zu erhöhen
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Abmessung
Breite: 800 mm
Tiefe: 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
23 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177582682
ETIM 8
EC002525
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Gangabdeckung Mitte, 800x1200mm

Deckenelement für die Kaltgang-Schottung mit einer
Gangbreite von 1200 mm und eine Serverschrankbreite
von 800 mm. Bestehend aus einem Verbund von Stahl und
Sicherheitsglas. Die freie Ganghöhe beträgt 2200 mm.