- Artikel-Nummer:
- DK 7998.908
- Produktbeschreibung
- Mit dem Effizienzpaket können im RiMatrix S Modul die elektrischen Parameter erfasst, gespeichert und visualisiert werden. Durch die im Paket enthaltene DCIM Lösung RiZone ist eine Echtzeitberechnung des Rechenzentrums-Wirkungsgrads PUE (Power Usage Effectiveness) gegeben.
- Lieferumfang
- Netzanalysegerät Janitza UMG 604
Hardware-Appliance: RiZone Software
PDU international, Ausführung metered - Version
- Double 9
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 85371098
- EAN
- 4028177701212
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 19240201
- Produktbeschreibung
- DK RiMatrix S Effizienzpaket, Double 9
Effizienzmessung PUE für standardisierte Rechenzentren
Mit dem Effizienzpaket können im standardisierten
Rechenzentrum die elektrischen Parameter
erfasst, gespeichert und visualisiert werden.
Durch die im Paket enthaltene DCIM Lösung ist
eine Echtzeitberechnung des
Rechenzentrums-Wirkungsgrads PUE
(Power Usage Effectiveness) gegeben.
Das Effizienzpaket enthält ein Netzanalysegerät
(z.B Janitza UMG 604) zur Erfassung der
Energiedaten einer optional angeschlossenen
der Kühlstation.
Geforderte Messfunktionen Netzanalysegerät:
Frequenz der Grundschwingung von 45Hz - 65Hz
Messintervalle von 10/12 (50/60 Hz) Perioden (200 ms)
Lückenlose Abtastung mit 20kHz je Kanal und
Berechnung folgender Messwerte:
Spannung L-N, Sternpunktspannung
Unsymmetrie L1 ... L3
Spannung L-L
Frequenz (für alle Kanäle gleich)
Strom, Summenstrom L1 ... L3, Summenstrom L1 ... L3+N
Leistung (Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Leistungsfaktor,
Verzerrungsblindleistung)
Leistung der Grundschwingung (Wirk-, Blind-,
Scheinleistung, cosphi, Phasenverschiebung)
Summe L1 ... L3 der o.g. Leistungsgrößen
Summe L1 ... L4 (Wirk-, Blind-, Scheinleistung)
Wirkarbeit (geliefert und bezogen) des Haupt- und Hilfssystems
Blindarbeit (kapazitiv und induktiv) des Haupt- und Hilfssystems
Fourieranalyse 1 ... 40te Oberschwingung von Strom, Spannung, Wirk- und
Blindleistung
Verzerrungsfaktor (THD) von Strom und Spannung
Bereitstellung der Messwerte zur Erstellung von Protokollen der Spannung
und Kosten
Eine kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server und
Netzwerkschränken wird durch den Einsatz einer messbaren Stromschiene
(z.B. PDU metered) gewährleistet. Eine vertikale Montage ist durch den
mitgelieferten Universalhalter für gängige IT-Racks möglich. Die
Stromschiene ist zur werkzeuglosen Schnellmontage im IT Rack mittels
spezieller mitgelieferten Plug & Play Befestigung geeignet.
Die messbare Stromschiene verfügt über ein robustes Aluminium Gehäuse
mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je nach Typ EN60320/C13 bzw.
EN60320/C19. Die Ausgangssteckplätze können mit einer Verriegelung gegen
versehentliches Abziehen der Kabel geschützt werden. Nicht benutzte
Steckplätze können mit Abdeckungen verschlossen werden. Dadurch ist eine
unabsichtliche Überlastung einzelnen Phasen & Stromkreise
ausgeschlossen. Die Stromkreise bzw. Phasen sind bei mehrphasigen
Stromschienen Ausführungen farblich markiert. Der Ausführung
entsprechend, ist ein festes Anschlusskabel mit CEE-Stecker montiert,
somit ist die Stromschiene sofort einsatzbereit.
Die Stromschiene verfügt über umfangreiche Managementfunktionen zur
Strom- & Leistungsüberwachung je Phase. Über das integrierte
OLED-Farbdisplay können die Grundkonfiguration eingestellt und der
schnelle Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt
werden. Über die Netzwerkschnittstelle ist ein Fernzugriff auf den
Webserver der Stromschiene möglich. Die Verbrauchsparameter können über
SNMP an eine DCIM Software weitergeleitet werden. Zur Überwachung der
Umgebungsparameter können bis zu 4 Sensoren (Temperatur/Feuchte/Zugang)
an die CAN-Schnittstelle angeschlossen werden.
Zur ganzheitlichen Überwachung der physischen Infrastruktur des
standardisierten Rechenzentrums ist eine DCIM Software RiZone Teil des
Pakets.
Folgende Funktionen und Features muss die DCIM Lösung beinhalten:
Hardware Appliance basierend auf komplett konfiguriertem 1HE Server.
25 IP Knoten Lizenz enthalten, einfache spätere Nachlizenzierung bei
wachsendem RZ
Einlesen aller Infrastruktursensorwerte, Stromschienen und Kühlwerte
über SNMP
Erfassen von Warnungen und Alarmen mittels SNMP traps
Speicherung aller Daten in einer integrierten SQL Datenbank (Option:
MSSQL oder Oracle)
vorkonfiguriertes Rechenzentrum-Projekt mit Floorplan, Standortbäumen,
Ansichten, Charts/Diagrammen
Linien, Kuchen und Gantt-Charts/Diagramme
bereits hinterlegte Grafiken für die Standardgeräte
Bereitstellung von Standardcharts
Calculation Engine um Werte innerhalb der Software berechnen zu können
(z.B. PUE)
Dashboard Funktionalität
Überwachung der Status aller Komponenten über eine grafische Ansicht
Einfache Erstellung von Charts und Diagrammen basierend auf allen
verfügbaren Daten
Einfache Erstellung von automatischen Abläufen (Was soll passieren,
wenn...)
Steuerung der Infrastruktur durch Schreiben von Werten über SNMP
Anbindung an übergeordnete Management Systeme mittels SNMP
Client/Server Architektur, Clients sind unter Windows XP/Vista/7
lauffähig sein
Reportfunktion
Benutzerverwaltung mit Rollen/Rechten. Genau Festlegung "wer darf was"
bis hinunter zu einem einzelnen Sensor
Skalierbarkeit von einem bis zu 5 Standard-RZ-Modulen. Bereits
vorhandene IT Infrastruktur kann eingebunden werden!
Alle für die Vernetzung notwendigen Patchkabel und Patchpanel sind im
Lieferumfang enthalten.
Mit dem Effizienzpaket können im standardisierten
Rechenzentrum die elektrischen Parameter
erfasst, gespeichert und visualisiert werden.
Durch die im Paket enthaltene DCIM Lösung ist
eine Echtzeitberechnung des
Rechenzentrums-Wirkungsgrads PUE
(Power Usage Effectiveness) gegeben.
Das Effizienzpaket enthält ein Netzanalysegerät
(z.B Janitza UMG 604) zur Erfassung der
Energiedaten einer optional angeschlossenen
der Kühlstation.
Geforderte Messfunktionen Netzanalysegerät:
Frequenz der Grundschwingung von 45Hz - 65Hz
Messintervalle von 10/12 (50/60 Hz) Perioden (200 ms)
Lückenlose Abtastung mit 20kHz je Kanal und
Berechnung folgender Messwerte:
Spannung L-N, Sternpunktspannung
Unsymmetrie L1 ... L3
Spannung L-L
Frequenz (für alle Kanäle gleich)
Strom, Summenstrom L1 ... L3, Summenstrom L1 ... L3+N
Leistung (Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Leistungsfaktor,
Verzerrungsblindleistung)
Leistung der Grundschwingung (Wirk-, Blind-,
Scheinleistung, cosphi, Phasenverschiebung)
Summe L1 ... L3 der o.g. Leistungsgrößen
Summe L1 ... L4 (Wirk-, Blind-, Scheinleistung)
Wirkarbeit (geliefert und bezogen) des Haupt- und Hilfssystems
Blindarbeit (kapazitiv und induktiv) des Haupt- und Hilfssystems
Fourieranalyse 1 ... 40te Oberschwingung von Strom, Spannung, Wirk- und
Blindleistung
Verzerrungsfaktor (THD) von Strom und Spannung
Bereitstellung der Messwerte zur Erstellung von Protokollen der Spannung
und Kosten
Eine kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server und
Netzwerkschränken wird durch den Einsatz einer messbaren Stromschiene
(z.B. PDU metered) gewährleistet. Eine vertikale Montage ist durch den
mitgelieferten Universalhalter für gängige IT-Racks möglich. Die
Stromschiene ist zur werkzeuglosen Schnellmontage im IT Rack mittels
spezieller mitgelieferten Plug & Play Befestigung geeignet.
Die messbare Stromschiene verfügt über ein robustes Aluminium Gehäuse
mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je nach Typ EN60320/C13 bzw.
EN60320/C19. Die Ausgangssteckplätze können mit einer Verriegelung gegen
versehentliches Abziehen der Kabel geschützt werden. Nicht benutzte
Steckplätze können mit Abdeckungen verschlossen werden. Dadurch ist eine
unabsichtliche Überlastung einzelnen Phasen & Stromkreise
ausgeschlossen. Die Stromkreise bzw. Phasen sind bei mehrphasigen
Stromschienen Ausführungen farblich markiert. Der Ausführung
entsprechend, ist ein festes Anschlusskabel mit CEE-Stecker montiert,
somit ist die Stromschiene sofort einsatzbereit.
Die Stromschiene verfügt über umfangreiche Managementfunktionen zur
Strom- & Leistungsüberwachung je Phase. Über das integrierte
OLED-Farbdisplay können die Grundkonfiguration eingestellt und der
schnelle Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt
werden. Über die Netzwerkschnittstelle ist ein Fernzugriff auf den
Webserver der Stromschiene möglich. Die Verbrauchsparameter können über
SNMP an eine DCIM Software weitergeleitet werden. Zur Überwachung der
Umgebungsparameter können bis zu 4 Sensoren (Temperatur/Feuchte/Zugang)
an die CAN-Schnittstelle angeschlossen werden.
Zur ganzheitlichen Überwachung der physischen Infrastruktur des
standardisierten Rechenzentrums ist eine DCIM Software RiZone Teil des
Pakets.
Folgende Funktionen und Features muss die DCIM Lösung beinhalten:
Hardware Appliance basierend auf komplett konfiguriertem 1HE Server.
25 IP Knoten Lizenz enthalten, einfache spätere Nachlizenzierung bei
wachsendem RZ
Einlesen aller Infrastruktursensorwerte, Stromschienen und Kühlwerte
über SNMP
Erfassen von Warnungen und Alarmen mittels SNMP traps
Speicherung aller Daten in einer integrierten SQL Datenbank (Option:
MSSQL oder Oracle)
vorkonfiguriertes Rechenzentrum-Projekt mit Floorplan, Standortbäumen,
Ansichten, Charts/Diagrammen
Linien, Kuchen und Gantt-Charts/Diagramme
bereits hinterlegte Grafiken für die Standardgeräte
Bereitstellung von Standardcharts
Calculation Engine um Werte innerhalb der Software berechnen zu können
(z.B. PUE)
Dashboard Funktionalität
Überwachung der Status aller Komponenten über eine grafische Ansicht
Einfache Erstellung von Charts und Diagrammen basierend auf allen
verfügbaren Daten
Einfache Erstellung von automatischen Abläufen (Was soll passieren,
wenn...)
Steuerung der Infrastruktur durch Schreiben von Werten über SNMP
Anbindung an übergeordnete Management Systeme mittels SNMP
Client/Server Architektur, Clients sind unter Windows XP/Vista/7
lauffähig sein
Reportfunktion
Benutzerverwaltung mit Rollen/Rechten. Genau Festlegung "wer darf was"
bis hinunter zu einem einzelnen Sensor
Skalierbarkeit von einem bis zu 5 Standard-RZ-Modulen. Bereits
vorhandene IT Infrastruktur kann eingebunden werden!
Alle für die Vernetzung notwendigen Patchkabel und Patchpanel sind im
Lieferumfang enthalten.