Luft-Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau

Artikel-Nummer: SK 3209.110

Zur Montage auf der Dachfläche. Kühlleistung 1,87 kW – 4 kW. Schutzart standardmäßig IP 55. Besonders geeignet zum Einsatz in rauhen Umgebungen. Flexible Wasseranschlussmöglichkeiten.

Artikel-Nummer:
SK 3209.110
Ausführung
Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
Produktbeschreibung
Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Der Luft/Wasser-Wärmetauscher wird auf das Dach eines Schaltschrankes mit Hilfe flexibler Wasseranschlussmöglichkeiten aufgebaut.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Dichtmatte
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung
L 35 W 10 bei 400 l/h: 2,5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 98 W
Bei 60 Hz: 115 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,85 A
Bei 60 Hz: 0,95 A
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
1 ‐ 10 bar
Anschlussart (elektrisch)
Steckbare Anschlussklemmleiste
Einschaltdauer
100 %
Kühlmedium
Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasservorlauftemperatur
1 °C...30 °C
Wasseranschlüsse
½" Schlauchtülle
G ⅜" AG
Volumen Verrohrung
0,98 l
Temperaturregelung
Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
1 °C...70 °C
Abmessung
Breite: 597 mm
Höhe: 417 mm
Tiefe: 475 mm
Hinweis zur Best.-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Schutzart
IP 65 auf Anfrage möglich
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
27,5 kg
Zolltarifnummer
84158300
EAN
4028177429826
ETIM 8
EC002515
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
SK RTT LWWT Dachaufbau 2500 W, BASISREGELUNG 115V 50/60HZ, Luft/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau, Zum Einsatz in rauhen Umgebungen. Flexible Wasseranschlussmöglichkeiten, Gesamtkühlleistung L 35 W 10, 400l/h: 2,5 kW
Approbationen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Luft/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Der Luft/Wasser-Wärmetauscher wird auf das Dach eines Schaltschrankes mit Hilfe flexibler Wasseranschlussmöglichkeiten aufgebaut.

Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 2,5 kW

Nennleistung 50/60 Hz: 98 / 115 W

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,85 / 0,95 A

Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 50/60 Hz

Temperaturregelung: Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35|°C)

Abmessungen [BxHxT]: 597x417x475 mm

Ausführung: Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn)

Anschlussart (elektrisch): Steckbare Anschlussklemmleiste

Farbe: RAL 7035

Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasseranschlüsse: 1/2" Schlauchtülle; G 3/8" AG

Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar

Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55 (IP 65 auf Anfrage möglich)

Gewicht: 27,5 kg