- Artikel-Nummer:
- SK 3300.090
- Produktbeschreibung
- Profiltüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Profiltür ohne vormontiertes Kühlmodul
TS 8 Scharniere, Türöffnungswinkel ca. 110°
- Hinweis
- Nachfolgende Information gilt für 1200 mm breite TS 8 Schränke
- Bei Geräteposition „rechts“ besteht 1 VE aus einer Profilanschlagtür zum Einbau in die rechte Schaltschrankhälfte plus einer speziellen Schlosstür für die linke Schaltschrankhälfte.
- Bei Geräteposition „links“ besteht 1 VE aus einer Profilanschlagtür zum Einbau in die linke Schaltschrankhälfte. Die vorhandene rechte Schlosstür kann verwendet werden.
- Hinweis zur Best.-Nr.
- Türanschlag links
- Passend für
- Geräteposition links
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 28 kg
- EAN
- 4028177560130
- ETIM 7.0
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeschreibung
-
SK Klima-Modulkonzept, Profiltür, für TS8 BH: 1200 x 2000 mm, Geräteposition links