- Artikel-Nummer:
- SK 3360.100
- Ausführung
- Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen Komponenten
Mediumfördernde Pumpe
Offenes System mit Tank
- Nutzen
- Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte Technik
- Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt
- International durch bifrequente Ausführung
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Komplett anschlussfertige Einheit
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung Tw10 / Tu32
- Kühlleistung Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Kühlleistung Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
- Gesamtkühlleistung Tw18 / Tu32
- Kühlleistung Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Kühlleistung Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 500 m³/h
Bei 60 Hz: 500 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 950 mm
Tiefe: 310 mm
- Temperaturregelung
- Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung +20 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R134a
Menge: 0,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,72 t
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 1,16 kW
Bei 60 Hz: 1,21 kW
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 4,2 A
Bei 60 Hz: 4 A
- Wasseranschlüsse
- Schnellkupplung (Gegenstück im Zubehörbeutel)
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: Kunststoff PP
Volumen: 5 l
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 47 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351196
- ETIM 8
- EC002516
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
-
SK Chiller TopTherm, Wandanbau, 1/1,1 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 400 x 950 x 310 mm