Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
PDU international, Ausführung metered
Artikel-Nummer: DK 7955.234
Kompakte Stromverteilung mit einer Energiemessung je Phase bzw. Einspeisung. Schneller Überblick über den Leistungsbedarf eines kompletten IT-Racks. Verteilleistung bis 22 kW
- Artikel-Nummer:
- DK 7955.234
- Ausführung
- PDU, metered
- Produktbeschreibung
- Energiemessung je Phase, d.h. Leistungsbedarf eines gesamten IT-Racks. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage - beim TS IT Rack ist die Montage werkzeuglos. Das OLED-Display weist den Energieverbrauch aus. Ein integrierter Webserver ermöglicht direkte Netzwerkanbindung mit umfangreicher Userverwaltung. Die redundante Stromversorgung erfolgt aus allen Phasen und zusätzlich über ein vorhandenes Power-over-Ethernet Netzwerk. Die PDU bietet umfangreiche Monitoringfunktionen. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch eine Messgenauigkeit von 1% gewährleistet.
- Material
- Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
- Abmessung
- Breite: 44 mm
Tiefe: 62 mm
Länge: 1.960 mm - Anzahl Steckdosen und Typ
- 36 x C13 / 6 x C19
- Steckdosen
- 36 x Kaltgerätebuchse C13
6 x Kaltgerätebuchse C19 - Nennstrom (max.)
- 32 A
- Einspeisungen
- Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 3~ - Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussart (elektrisch)
- CEE
- Anzahl RJ45-Ports für Sensoreinheiten max
- 6
- Richtlinien
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Normen
- EN 60950-1
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...95 %
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...70 °C
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT: ≥ 2.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 7 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685338
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- DK PDU international, metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1960x62 mm, IEC 60 320: 36x C13, 6x C19
Rittal PDU metered Art.-Nr.: DK 7955.234
Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server und Netzwerkschränken.
Vertikale Montage durch den mitgelieferten Universalhalter für gängige
IT-Racks. Zur werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal TS IT Rack mittels
spezieller mitgelieferten Plug & Play Befestigung geeignet.
Robustes Aluminium Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je
nach Typ EN60320/C13 bzw. EN60320/C19. Die Ausgangssteckplätze können
mit einer Verriegelung gegen versehentliches Abziehen der Kabel
geschützt werden. Nicht benutzte Steckplätze können mit Abdeckungen
verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche Überlastung
einzelnen Phasen & Stromkreise ausgeschlossen. Die Stromkreise bzw.
Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen farblich markiert. Der
Ausführung entsprechend, ist ein festes Anschlusskabel mit CEE-Stecker
montiert, somit ist die PDU sofort einsatzbereit.
Die PDU metered verfügt über umfangreiche Managementfunktionen zur
Strom- & Leistungsüberwachung je Phase. Über das integrierte
OLED-Farbdisplay können die Grundkonfiguration eingestellt und der
schnelle Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt
werden. Über die Netzwerkschnittstelle ist ein Fernzugriff auf den
Webserver der PDU möglich. Die Verbrauchsparameter können über SNMP an
eine DCIM Software weitergeleitet werden. Zur Überwachung der
Umgebungsparameter können bis zu 4 Sensoren (Temperatur/Feuchte/Zugang)
an die CAN-Schnittstelle angeschlossen werden.
Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb beträgt 24 Monate.
Technische Spezifikationen PDU metered
Eingangsspannungsbereich (L-N): 90V - 260(400)V AC, 50-60Hz
Eingangsstrom:,, 32A
Anzahl der Phasen: 3
Markierung der Phasen, (nur 3-phasige PDUs: L1, L2, L3): braun, schwarz,
grau
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (gesamt): 36
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (je Phase/Sicherung): 12 (6+6)
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (gesamt): 6
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (je Phase/Sicherung): 2 (1+1)
Anzahl Schutzschalter: 6
Elektromagnetische Schutzschalter: 16A Typ C
Steckplätze einzeln schaltbar: NEIN
Anschlussstecker PDU Eingang: EN60309 / CEE
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05-VV
Aderanzahl: 5
Kabelquerschnitt: 4mm²,,
PDU Gehäusebreite: 44mm (1 HE)
PDU Gehäusetiefe: 62mm
PDU Gehäusehöhe: 1960mm
PDU Material: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz)
PDU Befestigungsadapter: Kunststoff, schwarz
Messfunktionen: Messung je Phase, bzw. Einspeisung
Erfasste Werte (pro Phase): Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)
Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh), Scheinleistung (kVA)
Powerfaktor
Nulleiterstrommessung / Schieflastermittlung
Sicherungsüberwachung
(bei 32A/63A Versionen)
Spannung Messbereich,, 90V - 260V
Spannung Auflösung 0,1V
Spannung Genauigkeit 2%
Strom Messbereich 0 - 32A
Strom Auflösung 0,1A
Strom Genauigkeit 2%
Frequenz Genauigkeit 2%
Wirkleistung (kW) Genauigkeit 2%
Scheinleistung (kVA) Genauigkeit 2%
Wirkarbeit (kWh) Genauigkeit 1%
Powerfaktor Genauigkeit 2%
Frei einstellbare Grenzwerte für Warnung/Alarm,,: Ja
Betriebsstundenzähler: Ja
Display / Anzeige: OLED, RGB 128x128Pixel
Netzwerkschnittstelle: RJ45, integrierter Webserver
Unterstützte Protokolle:
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet
TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog
SNMP v1, v2c und v3, XML
FTP/SFTP (Update / Filetransfer)
E-Mail-Versand (SMTP)
Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement: Ja
LDAP(S) / Radius / Active Directory Anbindung: Ja
USB-Port für Firmwareupdate und Datalogging-Funktion: Ja
CAN-Bus Schnittstelle: RJ45, für Anschluss von Sensoren
CAN-Sensoren-Typen: Temperatur, Temperatur/Feuchte (Kombi),
Infrarot-Zugangssensor, Vandalismussensor
Max. Anzahl von Sensoren pro PDU: 4
Plug & Play Treiber in Rittal RiZone DCIM Software: Ja
Konformität: CE
Normen:
Sicherheit: EN 60950-1
EMV:
EN 55022 / B
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Sicherheitsrichtlinie: 2006/95/EG
EMV Richtlinie: 2004/108/EG
MTBF (bei 40°C) 80.000 Stunden
Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Schutzklasse: Klasse 3
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungsklasse: II
Umwelteigenschaften: RoHS
Lagertemperatur -25°C bis +70°C
Umgebungstemperaturen 0°C bis +45°C
Umgebungsfeuchte 10 - 95% rF, nicht kondensierend
Stecker Verriegelung C13 und C19: 1x (weitere optional DK 7955.020)
Abdeckungen C13 im Lieferumfang: 8x (weitere optional DK 7955.010)
Abdeckungen C19 im Lieferumfang: 2x (weitere optional DK 7955.015)
Gewährleistung: 24 Monate
Typ: Rittal PDU metered Art.-Nr.: DK 7955.234
Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server und Netzwerkschränken.
Vertikale Montage durch den mitgelieferten Universalhalter für gängige
IT-Racks. Zur werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal TS IT Rack mittels
spezieller mitgelieferten Plug & Play Befestigung geeignet.
Robustes Aluminium Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je
nach Typ EN60320/C13 bzw. EN60320/C19. Die Ausgangssteckplätze können
mit einer Verriegelung gegen versehentliches Abziehen der Kabel
geschützt werden. Nicht benutzte Steckplätze können mit Abdeckungen
verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche Überlastung
einzelnen Phasen & Stromkreise ausgeschlossen. Die Stromkreise bzw.
Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen farblich markiert. Der
Ausführung entsprechend, ist ein festes Anschlusskabel mit CEE-Stecker
montiert, somit ist die PDU sofort einsatzbereit.
Die PDU metered verfügt über umfangreiche Managementfunktionen zur
Strom- & Leistungsüberwachung je Phase. Über das integrierte
OLED-Farbdisplay können die Grundkonfiguration eingestellt und der
schnelle Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt
werden. Über die Netzwerkschnittstelle ist ein Fernzugriff auf den
Webserver der PDU möglich. Die Verbrauchsparameter können über SNMP an
eine DCIM Software weitergeleitet werden. Zur Überwachung der
Umgebungsparameter können bis zu 4 Sensoren (Temperatur/Feuchte/Zugang)
an die CAN-Schnittstelle angeschlossen werden.
Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb beträgt 24 Monate.
Technische Spezifikationen PDU metered
Eingangsspannungsbereich (L-N): 90V - 260(400)V AC, 50-60Hz
Eingangsstrom:,, 32A
Anzahl der Phasen: 3
Markierung der Phasen, (nur 3-phasige PDUs: L1, L2, L3): braun, schwarz,
grau
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (gesamt): 36
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (je Phase/Sicherung): 12 (6+6)
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (gesamt): 6
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (je Phase/Sicherung): 2 (1+1)
Anzahl Schutzschalter: 6
Elektromagnetische Schutzschalter: 16A Typ C
Steckplätze einzeln schaltbar: NEIN
Anschlussstecker PDU Eingang: EN60309 / CEE
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05-VV
Aderanzahl: 5
Kabelquerschnitt: 4mm²,,
PDU Gehäusebreite: 44mm (1 HE)
PDU Gehäusetiefe: 62mm
PDU Gehäusehöhe: 1960mm
PDU Material: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz)
PDU Befestigungsadapter: Kunststoff, schwarz
Messfunktionen: Messung je Phase, bzw. Einspeisung
Erfasste Werte (pro Phase): Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)
Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh), Scheinleistung (kVA)
Powerfaktor
Nulleiterstrommessung / Schieflastermittlung
Sicherungsüberwachung
(bei 32A/63A Versionen)
Spannung Messbereich,, 90V - 260V
Spannung Auflösung 0,1V
Spannung Genauigkeit 2%
Strom Messbereich 0 - 32A
Strom Auflösung 0,1A
Strom Genauigkeit 2%
Frequenz Genauigkeit 2%
Wirkleistung (kW) Genauigkeit 2%
Scheinleistung (kVA) Genauigkeit 2%
Wirkarbeit (kWh) Genauigkeit 1%
Powerfaktor Genauigkeit 2%
Frei einstellbare Grenzwerte für Warnung/Alarm,,: Ja
Betriebsstundenzähler: Ja
Display / Anzeige: OLED, RGB 128x128Pixel
Netzwerkschnittstelle: RJ45, integrierter Webserver
Unterstützte Protokolle:
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet
TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog
SNMP v1, v2c und v3, XML
FTP/SFTP (Update / Filetransfer)
E-Mail-Versand (SMTP)
Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement: Ja
LDAP(S) / Radius / Active Directory Anbindung: Ja
USB-Port für Firmwareupdate und Datalogging-Funktion: Ja
CAN-Bus Schnittstelle: RJ45, für Anschluss von Sensoren
CAN-Sensoren-Typen: Temperatur, Temperatur/Feuchte (Kombi),
Infrarot-Zugangssensor, Vandalismussensor
Max. Anzahl von Sensoren pro PDU: 4
Plug & Play Treiber in Rittal RiZone DCIM Software: Ja
Konformität: CE
Normen:
Sicherheit: EN 60950-1
EMV:
EN 55022 / B
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Sicherheitsrichtlinie: 2006/95/EG
EMV Richtlinie: 2004/108/EG
MTBF (bei 40°C) 80.000 Stunden
Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Schutzklasse: Klasse 3
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungsklasse: II
Umwelteigenschaften: RoHS
Lagertemperatur -25°C bis +70°C
Umgebungstemperaturen 0°C bis +45°C
Umgebungsfeuchte 10 - 95% rF, nicht kondensierend
Stecker Verriegelung C13 und C19: 1x (weitere optional DK 7955.020)
Abdeckungen C13 im Lieferumfang: 8x (weitere optional DK 7955.010)
Abdeckungen C19 im Lieferumfang: 2x (weitere optional DK 7955.015)
Gewährleistung: 24 Monate
Typ: Rittal PDU metered Art.-Nr.: DK 7955.234