Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Artikel-Nummer: SK 3311.430

Ideal zur Kühlung von kleinen und mittleren IT Anwendungen.

Artikel-Nummer:
SK 3311.430
Ausführung
LCP Inline DX
Nutzen
Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
Temperaturüberwachung und -regelung
Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
Spezifische Wartung des LCP DX durch Trennung von Kühlung und Serverschränken
Werden die LCP DX/FC Varianten in Kombination mit indirekter freier Kühlung eingesetzt, können Betriebskosten eingespart werden
Einsatzgebiete
Ideal zur IT-Kühlung von kleinen und mittleren Lokationen
Ein oder zwei Racks separat kühlbar
Funktionsweise
LCP für die Aufstellung innerhalb einer Schrankreihe. Warme Luft wird aus dem Gang an der Geräterückseite angesaugt, über das Hochleistungs-Kompaktregister abgekühlt und wieder kalt in den Raum oder Kaltgang eingeblasen
Die LCP DX/FC Varianten enthalten sowohl einen Kältemittel- als auch einen Wasser-Glykol-Wärmetauscher. In dem externen Verflüssiger ist zusätzlich ein Freikühler integriert.
Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort des externen Verflüssigers an die Umgebung abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraums
Material
Stahlblech, lackiert
Optionen
Befeuchter
Entfeuchtung und Nacherhitzer
Kondensathebepumpe
Niedertemperatur-/Hochtemperaturverflüssiger (-40 °C/+53 °C)
Ausführung
Reihenkühlung
Monitoring
Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
Integration in RiZone
Hinweis
Variante mit UL-Zulassung auf Anfrage erhältlich
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Nutzkühlleistung L22 L30: 12 kW
Nutzkühlleistung L22 L45: 10 kW
Modulationsbereich
3 ‐ 12 kW
Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
12 kW/4
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 4.800 m³/h
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm
Passend für Gehäusetyp
TS IT
Einbau in Schrankreihe
Bündig
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 7,5 A
Max. Kühlleistung
12 kW
Anschlussart (elektrisch)
Anschlussklemme
Einschaltdauer
100 %
Kühlmedium
Kältemittel
EC-Lüfter
Ja
Lüfter im Betrieb austauschbar
Ja
Temperaturregelung
Stufenlose Lüfterregelung
Invertergeregelter Verdichter
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 20 A
Lagertemperaturbereich
-20 °C...50 °C
Betriebstemperaturbereich
15 °C...35 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 69 dB(A)
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
208 kg
Zolltarifnummer
84186900
EAN
4028177691339
ETIM 8
EC002515
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
SK LCP Inline DX, Kältemittelbasierende Spliteinheit zur Reihenkühlung, Seitliche Montage am Rack, bündig, Kühlung von mehreren Racks, Unterstützt die "Front-to-back" Luftführung des IT Equipments,
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Grafiken
Sicherheitsdatenblatt
Technisches Datenblatt
LCP Inline DX

LCP Inline DX
Art.-Nr. 3311.430
BxHxT: 300x2000x1000xmm

Aufbau des Gerätes in IT-optimierter Bauweise, so dass die "Front to
Back" Luftführung der 19"-Einbauten ideal unterstützt wird.

Bevorzugter Einsatzbereich sind kleine bis mittlere Lokationen, in denen
nicht nur die Serverracks gekühlt werden, sondern auch zusätzliche
Abwärme von Druckern, Kopierern oder anderen Verbrauchern mit abgeführt
werden.

Als Direktverdampfer gewährleistet der integrierte
Luft-/Kältemittel-Wärmetauscher eine Kühlleistung von bis zu 12kW bei
Standard-Server-Schrankmaßen, möglichst geringem Gewicht und einer
umfassenden Möglichkeit des Monitorings.
Die Montage des LCP Inline DX erfolgt seitlich am Rack.
Das LCP Inline DX saugt dabei die warme Serverabluft, an der Rückseite
von IT-Racks, über eine perforierte Rücktür an und bläst die abgekühlte
Luft über eine perforierte Frontür nach vorne, vor die perforierten
Türen der IT-Racks aus und steht somit dem 19"-Equipment wieder zur
Verfügung.
Das LCP Inline DX schließt im vorderen und hinteren Bereich mit den
Serverracks ab und bildet somit einen bündigen Abschluss.

Das Gerät ist mit vier EC-Lüftern voll ausgebaut, wodurch eine maximale
Effizienz erreicht und die elektrische Energieaufnahme minimiert wird.
Der Wärmetauscher wurde strömungstechnisch auf geringsten luftseitigen
Druckverlust optimiert. Dies spart Energieeinsatz auf der Lüfterseite.

Durch einen integrierten Inverter mit dazugehöriger Steuerung wird der
eingebaute Verdichter in seiner Drehzahl geregelt.
Hierdurch wird eine stufenlose Leistungsanpassung auch im
Teillastbetrieb erreicht und eine Reduktion des Energieverbrauches und
somit der Betriebskosten ermöglicht.

Im Kältekreislauf des LCP Inline DX sind neben dem Kompressor ein
Sammler, Flüssigkeitsabscheider, elektronisches Expansionsventil,
optimierter Wärmetauscher, Hoch- und Niederdrucksensor,
Schraderventile, Filtertrockner, Rückschlagventil, Hochdruckschalter und
Absperrorgane integriert.
Der Geräteanschluss für die Kältemittelleitungen sowie den elektrischen
Anschluss kann von unten oder oben erfolgen.
Das System von LCP Inline DX und externem Verflüssiger muss nach der
Installation auf der Baustelle mit Kältemittel R410a gefüllt werden.

Das LCP Inline DX und benachbarte IT-Racks sind angereiht, der Zugang
erfolgt aber jeweils separat. Dies erhöht die Montage- und
Servicefreundlichkeit und verhindert, dass im Wartungsfall ungewünschter
Zugang zum Serverrack erfolgt.
Wartung und Service aller relevanten Bauteile sind durch die optimierte
Anordnung im Geräteinneren einfach und schnell möglich. Die Lüfter sind
jederzeit mit geringem Zeitaufwand und im laufenden Betrieb tauschbar
(hot swappable).
Die Lüfter sind im Kaltluftbereich installiert, dies erhöht deren
Lebensdauer.

Ein Kondensatmanagement ist im Gerät integriert, anfallendes Kondensat
wird in einer Auffangwanne im Boden gesammelt und von dort mittels eines
Schlauches nach Außen abgeführt.

Durch den integrierten Controller regelt das LCP Inline DX vollkommen
autark.
Sollwert hierbei ist die Serverzulufttemperatur die automatisch auf den
eingestellten Wert konstant gehalten wird.
Die Temperatursensoren für Kalt-/Warmluft sind jeweils dreifach
vorhanden (Messung über die komplette Rackhöhe) wodurch eine Redundanz
realisiert wird.

Das Monitoring und Alarmmanagement aller Betriebsparameter erfolgt via
SNMP über Ethernet.
Hierzu kann die optionale SNMP Karte verwendet werden.

Zur Anzeige und Einstellung der Betriebsparameter ist ein Display mit
Tastenbedienung an der Frontseite des Gerätes integriert.

Zum Betrieb des LCP Inline DX ist der externe Verflüssiger SK 3311.360
notwendig.
Der Verflüssiger ist für Wand- und Bodenmontage geeignet.
Für die Wandmontage sind zusätzliche Konsolen notwendig, diese müssen
bauseitig zur Verfügung gestellt werden.

Die bauseitige Installation und Inbetriebnahme, Verlegung der
Kältemittelleitungen, Evakuierung und Befüllung des Systems mit
Kältemittel sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen durch
fachkundiges Personal erfolgen.

Technische Daten:
Nutzkühlleistung:
12kW bei 30°C Umgebungstemperatur am Aufstellort Verflüssiger
10kW bei 45°C Umgebungstemperatur am Aufstellort Verflüssiger
Das LCP DX moduliert störungsfrei im Kühlleistungsbereich zwischen 3 und
12kW.

Installierte Lüfter: 4
Luftvolumenstrom: max.5.000 m³/h
Zulufttemperatur, eingestellt: 22°C
Anschluss Flüssigkeitsleitung: 12mm AD
Anschluss Sauggasleitung: 12mm AD
Spannungsversorgung:,,400V, 3~, N, PE, 50/ 60 Hz (Spannungsbereich
380-480V)
Max. elektrische Anschlussleistung : 4.700W
Vorsicherung: 20A
Kältemittel: R410a
Leitungslänge, max.: 30m
Höhendifferenz (Kondensator höher/tiefer), max: 20/3m
Abmessungen (BxHxT): 300x2000x1000mm
Gewicht: 180kg
Farbe: RAL 7035
Umgebungstemperaturbereich externer Verflüssiger: -20°C bis +45°C

Verfügbare Ausbauhöhe (19") des benachbarten IT-Racks: frei (Standard:
42 HE bei Höhe von 2000mm)

Zubehör:
SNMP-Karte zur Netzwerkanbindung: 3311.320
Externer Verflüssiger (notwendig zum Betrieb des LCP-DX): 3311.360