- Artikel-Nummer:
- AS 4055.953
- Ausführung
- Motorische Tiefenverstellung inkl. Membranspannsystem
Pneumatische Spannvorrichtung - Produktbeschreibung
- Durch diese Maschinenausrüstung mit verlängerter Auflagefläche wird das Bearbeiten von Kuben bis max. 2000 mm Tiefe ermöglicht. Somit kann auch die Bearbeitung von nicht zerlegbaren Gehäusen auf den Perforex Milling Terminal MT gewährleistet werden.
- Nutzen
- Tiefenvariabel
- Flexiblerer und erweiterter Anwendungsbereich
- Einfache Bedienung
- Geringerer Rüstaufwand
- Steigerung der Produktivität
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177967496
Kubusbearbeitung 2000 mm für Perforex MT 2101 S
Artikel-Nummer: AS 4055.953
Durch diese Maschinenausrüstung mit verlängerter Auflagefläche wird das Bearbeiten von Kuben bis max. 2000 mm Tiefe ermöglicht. Somit kann auch die Bearbeitung von nicht zerlegbaren Gehäusen auf den Perforex Milling Terminal MT S gewährleistet werden.