Warenkorb

Wandgelenk CP 120 Abgang horizontal

Bestell-Nummer CP 6212.740

  Product Lifecycle  
Active
  • Wandgelenk CP 120 Abgang horizontal
  • Wandgelenk CP 120 Abgang horizontal Anreih-Systeme TS 8
    Produktbeschreibung

    Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen Flächen. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Bestell-Nummer:

     
     
     
     
     

    Anzahl VE*

    In den Warenkorb

    * Verpackungseinheit = 1 St.

    + Produktbeschreibung

    Beschreibung: Zur schwenkbaren Befestigung des Tragarmsystems an vertikalen Flächen. Abnehmbare Abdeckung für einfache Kabeldurchführung.
    Material: Wandgelenk: Aluminiumguss
    Abdeckung: Kunststoff
    Farbe: Wandgelenk: RAL 7035
    Abdeckung: RAL 7024
    Lieferumfang: Inkl. Dichtungen
    Schrauben für Drehwinkelbegrenzung
    Justierschrauben
    Gewindeformende Schrauben für Tragprofilbefestigung
    Drehbar/neigbar: ja
    Drehwinkel/Schwenkbereich: ca. 330°
    Durch Einsetzen der beiliegenden Schrauben kann der Drehwinkel begrenzt werden
    Verpackungseinheit: 1 St.
    Gewicht/VE: 6,1 kg
    EAN: 4028177684119
    Zolltarifnummer: 76169990
    ETIM 7.0: EC000882
    ETIM 6.0: EC000882
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400556
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189261
    Produktbeschreibung: CP Wandgelenk CP 120, Abgang horizontal

    + Approbationen

    Erklärungen:
    Herstellererklärung: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Datenblätter:
    Technik im Detail:  
    DE   EN   PL  
    Technisches Systemhandbuch:  
    CS   DA   DE   EN   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NL, ES   NO   PL   PT   RU   SE   TR   ZH  
    Dokumentationen:
    Anleitung:  
    FR, EN, DE   PL   RU  

    + Zubehör


     
     
     
     
     
     
     

     Wandgelenk CP 120 Abgang horizontal

    Bestell-Nummer CP 6212.740

    Schließen
    +
    [X] Schließen

    Benötigt 

    $nbsp;

    Produktdaten (ZIP)

    Rittal übernimmt keine Gewährleistung über die Aktualität der hier heruntergeladenen auf Ihrem Endgerät lokal gespeicherten Daten.

     Ich stimme zu

    Schließen