Anreih-Schranksystem VX25 gemäß Spezifikation

Artikel-Nummer: VX 7993.812

Konzernschrank, inkl. 200 mm Sockel ohne Montageplatte, zum Einbau von Verdrahtungssystem. Einsatz gemäß den projektspezifischen Materialfreigabelisten der jeweiligen Marke.

Artikel-Nummer:
VX 7993.812
Produktbeschreibung
Symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, umlaufend auf allen Profilebenen, horizontal und vertikal. Profile mit zwei Montageebenen für platzsparenden Innenausbau, gleiche Chassis für die Montage an den vertikalen und horizontalen Schrankprofilen, Montageebenen von außen zugänglich. Stabile Befestigung am Boden durch integrierte Bodenverstärkung. Einfache und stabile Anreihung nach allen Seiten mit wenigen Teilen. Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar und austauschbar, montiert. Befestigung der Bodenbleche mit automatischem Potenzialausgleich. Türen mit geschäumter Dichtung und Stangenverschluss.
Material
Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dach: Stahlblech, 1,5 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Bodenbleche: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Sockel-Elemente: Stahlblech
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Flachteile: tauchgrundiert, pulverlackiert
Bodenbleche: verzinkt
Farbe
Schrankgerüst, Dach, Rückwand, Tür(en): RAL 7035
Sockel: RAL 9005
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür(en)
Dachblech
Rückwand
Verschluss: 3 mm Doppelbart
ohne Montageplatte
Sockel, 200 mm hoch, bestehend aus: 4 Sockeleckstücken aus Stahlblech, vorne und hinten mit geschlossener Blende 8660.02X, seitlich mit geschlossene Blenden 8660.043
Potenzialausgleich für Dach, Seitenwänden und Bodenbleche erfolgt bei Montage automatisch durch Kontaktelemente
Tür(en) oben mit EMV-Flachbanderder 2412.316 am Schrankgerüst mit Einsteckmutter geerdet
Komfortgriff 8618.240 mit integrierter E1-Schließung, Lieferung ohne Schlüssel (lose beigelegt)
2 Bodenbefestigungslaschen 8660.100 (lose beigelegt)
Systemleuchte LED, 2500.300, 100 V – 240 V, 1~, 50 Hz / 60 Hz, ohne Steckdose, vorne oben montiert
Stahlblechtüren überlappend, symmetrisch geteilt, Schlosstür links 600 mm, Anschlagtür rechts 600 mm, 180°-Scharniere
Bodenbleche verzinkt, dreigeteilt, mit Ausschnitt zur Kabeleinführung und aufgesetzter Bürstenleiste
Anzahl Türen
2
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 05
Hinweis
Gemäß BV 1.09 § 1.1.2 sind sämtliche an Maschinen angebauten Schlösser grundsätzlich ohne Schlüssel anzuliefern. Für den Eigenbedarf des Lieferanten können die benötigten Zylinderschlüssel mit der Artikel-Nr. 2532002 separat bestellt werden.
Abmessung
Breite: 1.200 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Höhe inkl. Sockel
2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
146 kg
Bruttogewicht
158 kg
EAN
4028177994966
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Dokumentationen
White Paper
Datenblätter
Produktdatenblatt