Anreihrahmen HD für Großschrank HD

Artikel-Nummer: HD 4000.718

Anreihrahmen HD für das spaltfreie Anreihen von Systemschränken HD.

Artikel-Nummer:
HD 4000.718
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Oberfläche
Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Lieferumfang
Inkl. Dichtung
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Je montiertem Anreihrahmen erhöht sich die Gesamtbreite der Anreihkombination um 44 mm
Passend für
Höhe: = 1.800 mm
Tiefe: = 500 mm
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177976962
Produktbeschreibung
HD Anreihrahmen Systemschrank, für HxT 1800x500 mm, Edelstahl