Outdoor Lösungen für die Elektromobilität

Clever und zuverlässig Strom tanken

Sicherer Schutz für Ihre Ladesysteme

Outdoor-Schaltschränke für die Ladeinfrastruktur

Elektromobilität ist weltweit der Schlüssel für klimafreundliche Mobilität. Dreh- und Angelpunkt der eMobility ist der Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. Für den sicheren Betrieb muss diese optimal vor Wetter-, Umwelteinflüssen und Vandalismus geschützt sein.

Mit seinem Gehäuse-, Klimatisierungs- und Stromverteilungsportfolio ist Rittal der ideale Partner zum Aufbau einer leistungsstarken und sicheren Ladeinfrastruktur.
Serienmäßig stehen Ihnen konfigurierbare Outdoor-Lösungen zur Verfügung, die innerhalb von 24 Stunden geliefert werden.

 Das bedeutet Sicherheit für Ihre Anwendungen, beispielsweise bei der

  • DC-Ladesäule
  • Infrastrukturstruktur (Referenz Tritium und Schaltbau SBRS)

Ladekomponenten für E-Fahrzeuge benötigen erstklassigen Schutz vor Korrosion, Witterungsverhältnissen und Vandalismus, denn nur so ist das einfache Laden dauerhaft sichergestellt. Das stabile Rahmensystem von Rittal bietet Raum für Lastmanagement und Leistungselektronik. Infrastrukturgehäuse verlangen wegen der schweren Einbauten zudem eine extrem hohe Stabilität.

Aufgrund der Nähe der Infrastruktur zu Häusern, Wohnungen, Geschäften und Betrieben spielt die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ebenfalls eine wichtige Rolle. Herausforderungen, die Sie mit den Rittal Outdoor-Lösungen einfach meistern.

Aufstellumgebung 1 bis 4 

Von Indoor Advanced Protection bis Outdoor Extreme

Ladesysteme finden sich in allen Aufstellumgebungen – von geschützten Bereichen wie in Parkhäusern bis zu öffentlichen Bereichen wie auf Rast- und Parkplätzen, wo ein Zugriff von Unbefugten jederzeit möglich ist. Rittal bietet Ihnen die passende Lösung für jeden Bereich – alles aus einer Hand.

Typische Lösungen für die Ladeinfrastruktur

Outdoor-Gehäuse

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Schranksysteme

Anreih-System VX25 Stahlblech

Perfektion mit System. Das neue Anreih-Schranksystem VX25 Stahlblech bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering, geringe Komplexität sowie Zeitersparnis und Sicherheit in der Montage. Das Großschranksystem VX25...

Kompakt-Schaltschränke

Kompakt-Schaltschrank AX

Perfektion mit System. Der neue Kompakt-Schaltschrank AX bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering sowie Flexibilität und Sicherheit bei Montage und Innenausbau.

Schaltschränke

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Gehäuse sind ideal geeignet für den Einsatz in Außenumgebungen. Als Serienprodukte bietet Rittal CS Wandgehäuse und CS New Basicgehäuse ab Lager verfügbar an. CS Toptec Gehäuse sind die perfekte...