Outdoor-Lösungen für Stromnetze

Sicherheit für die Energiewende

Schutz vor einem Blackout

Outdoor-Schaltschränke für die Stromnetztechnik

Die Stromnetzinfrastruktur steht vor großen Herausforderungen. Zum einen steigt der Strombedarf, beispielsweise durch die E-Mobilität. Zum anderen wird zunehmend mehr Strom aus den erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne gewonnen. Im Vergleich mit konventionellen Energiequellen ist diese Stromerzeugung deutlich unregelmäßiger.

Die steigende betriebliche Komplexität der Stromnetze erfordert daher eine größere, stärkere und intelligentere Netzinfrastruktur.

Stromnetze benötigen zuverlässige Lösungen, um störungsfrei betrieben zu werden. Dafür bietet Rittal Ihnen ein sicheres und widerstandfähiges Outdoor-Gehäuseportfolio sowie passende Klimatisierung, die Ihre Anlagen optimal schützen.

Serienmäßig steht Ihnen ein Baukastensystem zur Verfügung, um Ihre individuelle Lösung zu konfigurieren. Lieferbar innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie höchste Sicherheit für Ihre Anwendungen, beispielsweise bei

  •  Outdoor Relay Protection Cabinet
  •  Local Protection Cabinet
  •  Monitoring & Control Boxes

Oberflächen-, Korrosions- und Feuchtigkeitsschutz spielen bei der Stromnetztechnik eine entscheidende Bedeutung. Die Antwort liegt in hochwertigen Materialien und optimalen Korrosionsschutz.

Aufgrund der unterschiedlichen Klimabedingungen und den wechselnden Jahreszeiten ist eine optimale Temperaturregelung für den störungsfreien Betrieb unumgänglich. Rittal bieten Ihnen eine Vielzahl an Klimatisierungsmöglichkeiten – ganz nach Ihren individuellen Anforderungen.

Aufstellumgebung 1 und 3

Indoor Advanced Protection und Outdoor Advanced  

ährend Trafostationen in der Aufstellumgebung 1 zu finden sind, gibt es Umspannwerke in der Umgebung 1 und 3. Auch Konverterstationen stehen teilweise geschützt im Bereich Indoor Advanced Protection, teils im Bereich 3, aber Off-shore auch in der Umgebung Outdoor-Extreme. Rittal bietet Ihnen für jedes Gebiet die passend konfigurierbare Lösung. Sicher aufgestellt, in jedem Gebiet.

Typische Lösungen für die Stromnetztechnik

Outdoor

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Outdoor

Outdoor-Basicgehäuse

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen

Schaltschränke

Kleingehäuse

Kleingehäuse sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien wie Stahlblech, Edelstahl Aluminiumguss oder Polycarbonat verfügbar. Dank Ihrer hochwertigen Verarbeitung und hohen Schutzarten bis IP 66 erfüllen sie höchste...

Kunststoff-Schaltschrank AX

Kunststoff-Schaltschrank AX

AX Kunststoff-Gehäuse, wahlweise mit oder ohne Sichtscheibe, sind optimal geeignet für Anwendungen im Outdoor-Bereich. Zahlreiche Befestigungsdome im Gehäuse bieten einen individuellen Innenausbau im 25 mm Maßraster mit z. B....

Kühlgeräte, Thermoelectric Cooler

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz...

Heizungen

Schaltschrank-Heizung ohne Lüfter

Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden....