Von A nach B sicher unterwegs

Outdoor Lösungen Bahntechnik

Sicherheit für die klimafreundliche Mobilität

Outdoor-Schaltschränke für die Bahntechnik

Im Sinne der Mobilitätswende sollen mehr Personen und Güter auf die Schiene gebracht werden – das stellt enorme Herausforderungen an die Bahninfrastruktur und deren Betreiber. Hohe Sicherheitsstandards und Zuverlässigkeit erfordern störungsfreie Abläufe. Egal ob im Bereich der Signaltechnik, für Telekommunikation oder Weichen; an der Strecke, in Tunneln, Stellwerken und Bahnhöfen, in allen Bereichen müssen Outdoor-Anwendungen optimal geschützt werden.

Mit seinem Gehäuse-, Klimatisierungs- und Stromverteilungsportfolio ist Rittal der ideale Partner zum Aufbau von leistungsstarker und sicherer Bahninfrastruktur. Serienmäßig stehen Ihnen verschiedene Outdoor-Lösungen zur Verfügung, die innerhalb von 24/48 Stunden geliefert werden – höchste Sicherheit für Ihre Anwendungen in jedem Gebiet, wie z.B.

  • DB Broadband (Telekommunikationstechnik, Ausbau Glasfaser)
  • Sicherheitstechnik am Gleis
  •  Location Case UK

Outdoor-Lösungen in der Bahntechnik befinden sich in unmittelbarer Umgebung des Zugverkehrs und erfordern aufgrund der Erschütterungen eine hohe Standfestigkeit. Vandalismus und unerlaubten Zugriff stellen eine ebenso große Herausforderung wie die unterschiedlichen Witterungsverhältnisse.

Aufstellumgebung 3 und 4 

Outdoor Advanced und Outdoor Extreme 

Die Anlagen der Bahninfrastruktur befinden sich in der Aufstellumgebung 3 und 4. Für beide Varianten hat Rittal die passenden Lösungen für Sie – beispielsweise mit hohen Widerstandsklassen und optimalen Korrosionsschutz

Typische Lösungen für die Bahntechnik

Outdoor

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Outdoor

Outdoor-Basicgehäuse

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen

Schaltschränke

Outdoor

Oftmals müssen Schaltschränke draußen aufgestellt werden, um sie mit ebenfalls im Außenbereich befindlichen Maschinen und Anlagen zu koppeln. Damit gehen besondere Anforderungen einher, denn die Umgebung, das Wetter und...