Robuste Lösungen für sichere Verbindungen

Outdoor Lösungen für die Telekommunikation

Dauerhaft und sicher online

Outdoor-Schaltschränke für die Telekommunikation

Eine Störung der Telekommunikationsinfrastruktur führt zu Stillstand. Funktionierende Breitband- und Mobilfunknetze sind geschäftlich wie privat essenziell. Videokonferenzen, Remote Working, IoT – ohne Verbindung geht nichts mehr. Der maximale Schutz der Infrastruktur ist daher entscheidend für das gesellschaftliche Leben.

Serienmäßig stehen Ihnen bei Rittal Outdoor-Gehäuse und die passende Klimatisierung zur Verfügung, um Ihre Anlagen und Einrichtungen auch draußen optimal zu schützen. Ob

  • FTTH – Fiber to the home
  • FTTC – Fiber to the curb
  • FTTX – Fiber to the X

profitieren Sie von der schnellen Verfügbarkeit der Lösungen innerhalb von nur 24/48 Stunden und schützen Sie Ihre Infrastruktur bestmöglich, in jedem Gebiet.

Schutz vor Vandalismus und unerlaubten Zugriff spielen in der Telekommunikationsbranche eine entscheidende Bedeutung, so dass die Gehäuse hohe Widerstandsklassen haben müssen.

Gleichzeitig müssen die Outdoor-Lösungen sich gegen widrige Witterungsverhältnisse behaupten. Die Rittal Gehäuse überzeugen durch lange Haltbarkeit und reduzieren Betreiberkosten.

Aufstellumgebung 4

Outdoor Extreme

Telekommunikationsinfrastruktur steht in öffentlich zugänglichen Bereichen, sind sowohl dem möglichen Zugriff durch Unbefugte als auch starken Witterungseinflüssen und aggressiven Stoffen ausgesetzt. Die Antwort auf diese Herausforderungen der Aufstellzone 4 sind High-End-Gehäuse mit Widerstandsklassen gegen Zugriff und optimalen Korrosionsschutz.

Typische Lösungen für die Telekommunikation