Zubehör für AX

Befestigungselemente

Vielfältige Befestigungs-Zubehöre, wie Käfigmuttern, Schiebemuttern, Schrauben und unterschiedliche Montageelemente für den komfortablen und effizienten Schrankausbau.

Befestigungselemente

Montagewinkel für Innenausbau

Zum Einbau von System-Chassis und Montagestege in der Horizontalen und Vertikalen. Comfort-Panel ab Einbautiefe 74 mm oder Optipanel ab Einbautiefe 100 mm. Mit dem Montagewinkel lässt sich in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau die Systemleuchte...

Befestigungselemente

Montagebügel

Zur individuellen Montage von Schienen.

Befestigungselemente

Innensechsrund-Blechschrauben

Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

Befestigungselemente

Gewindeformende Schrauben

Für die Rundlöcher Ø 4,5 mm bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis.

Befestigungselemente

Bohrschrauben

Ankörnen, Bohren und Festschrauben mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen in einem Arbeitsgang. Für Blechstärke: 0,8 - 3 mm.

Befestigungselemente

Isolationskappe für Schraubenkopf

Zur Isolierung der Schraubenköpfe, z. B. innerhalb des Kabelkanals.