Schaltschränke

Schranksysteme

Die Anreih-Schranksysteme VX25 und TS 8 sowie die System-Einzelschränke SE verfügen über ein perfekt durchdachtes Rahmenprofil. Der Innenausbau lässt sich auf 2 Montageebenen ausführen, hiermit ist eine optimale Raumausnutzung im Schaltschrank gegeben. Das Großschranksystem VX25 zeichnet sich darüber hinaus durch ein vollsymmetrisches Rahmenprofil aus und bietet eine erhebliche Komplexitätsreduzierung durch vereinfachte und durchgängigere Anreihtechnik für alle Anwendungsfälle.

Smart Lifter

Sicher und ergonomisch - Wir unterstützen Ihre Hebe- und Transportvorgänge für Schaltschränke und Schaltschrank-Kombinationen

Weil einfach oft das Beste ist.

Warum nicht einfacher, wenn es einfacher geht? Mit dem VX SE bietet Rittal eine clevere Kombination aus Systemschrank und Einzelschranktechnik – und damit eine Vielzahl an Vorteilen, mit denen sie ihre Produktivität steigern können.

Schranksysteme

Anreih-System VX25 Stahlblech

Perfektion mit System. Das neue Anreih-Schranksystem VX25 Stahlblech bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering, geringe Komplexität sowie Zeitersparnis und Sicherheit in der Montage. Das Großschranksystem VX25 bewahrt Altbewährtes...

Schranksysteme

System-Einzelschrank VX SE

Einzelschrank aus Stahlblech mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierten Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Vollkompatibel zum Anreih-System VX25. Schrankbreiten von 600...

Schranksysteme

Anreih-Systeme TS 8 Stahlblech

Anreih-Schranksysteme TS 8 - die Systemplattform für nahezu alle Anwendungen. Jeder Schrank ist in Verbindung mit dem Systemzubehör ein Spezialist für besondere Aufgaben. Das Rahmenprofil des TS 8 gewährleistet einen deutlichen Raumgewinn sowie einen...

Schranksysteme

Anreih-Systeme TS 8, Stromverteilung

Anreih-Systeme TS 8, für Niederspannungsschaltanlagen mit Bauartnachweis nach IEC 61 439-1/-2 und DIN EN 61 439-1/-2.

Schranksysteme

System-Einzelschränke SE 8

Einzelschrank aus Stahlblech mit stabilen Schrankkorpus, zwei integrierten Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen.