Zubehör für VX25

Dach/Wandbefestigung

Anforderungen im Dachbereich des Schrankes können mit dem passenden Systemzubehör perfekt gelöst werden: Krantransport, Kabeleinführung, Belüftung, Dachaufsätze für Gehäuse, Schutzleisten, Zubehöre zur Druckentlastung, Wand- und Mastbefestigungszubehöre.

Dach/Wandbefestigung

Staubschutzleiste für VX, TS, VX SE

Als Schutz vor Staubablagerungen zwischen Tür und oberem horizontalen Schrankprofil. Die Staubschutzleiste bietet Raum für die Unterbringung von Beschriftungen oder Firmen-Logos.

Dach/Wandbefestigung

Aufsatzmodule

Aufsatzmodul als Kabelrangierraum oben.

Dach/Wandbefestigung

Dachbefestigungsschraube

Zum Verschrauben des Dachblechs anstelle der Transportösen. Mit Kontaktscheiben für den Potentialausgleich.

Dach/Wandbefestigung

Distanzstück für Dachblech

Für die Anhebung des Daches zur Belüftung, in drei verschiedenen Höhen. Für Krantransport nicht geeignet!

Dach/Wandbefestigung

Transportösen für VX, TS, VX SE

Für den Krantransport der Schaltschränke, sofern nicht bereits im Lieferumfang enthalten.

Dach/Wandbefestigung

Wandhalter für VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT

Zur dachseitigen Wandbefestigung von Schränken mit geringer Tiefe und z. B. schwerer Bestückung der Tür oder eingebautem Schwenkrahmen.

Dach/Wandbefestigung

Dachbleche

Alternativen zum Standard-Dachblech der Rittal Schränke.

Dach/Wandbefestigung

Druckstopfen für Dachblech

Zur Umrüstung des Dachbleches IP 55 zum Dachblech mit Druckentlastungsfunktion.

Dach/Wandbefestigung

Kabeleinführungsflansch für Dachblech

Kabeleinführungsflansche für Dachbleche, mit metrischen Vorprägungen, Dichtmembranen, Einführungsstutzen, oder geschlossen.